Wat is een drukontlastventiel?
Wat is een drukontlastventiel?
Een overdrukventiel (Pressure Relief Valve, PRV) is een type veiligheidscomponent dat wordt gebruikt in de pijpleiding of bij vaten in de pneumatiek. Overdrukventielen worden gebruikt om de hoeveelheid persluchtdruk in een systeem te beperken, zodat deze niet boven een vooraf ingesteld niveau komt en schade kan toebrengen aan machines of mensen. Dit soort ventielen wordt dus gebruikt om overdruk te stoppen, waarbij de luchtdruk hoger is dan het maximum dat voor dat systeem is toegestaan.
Ook bekend als...
Een overdrukventiel wordt ook wel een PRV, een (druk)ontlastventiel of een afblaasventiel genoemd.
Hoe werken overdrukventielen?
Ontlastventielen zijn ontworpen om persluchtsystemen tegen overdruk te beschermen door overdruk af te laten.
De druk werkt tegen de ventielzitting en de opgewekte kracht opent het ventiel tegen een veerspanning in. Door aan de regelknop te draaien kan de spanning in de veer worden verhoogd of verlaagd, waardoor de druk die nodig is om het ventiel te openen, wordt aangepast.
Als de druk boven een vooraf bepaalde waarde stijgt, wordt deze ontlast via een veerbelast mechanisme dat opengaat als gevolg van de hogere druk stroomopwaarts van het ventiel ten opzichte van de ingestelde waarde. Zodra de lucht uit het systeem is afgevoerd en de druk is gedaald tot het vooraf ingestelde niveau, wordt de overdrukventiel gesloten.
Om te voorkomen dat een tank of vat onder overdruk komt te staan, kunnen overdrukventielen worden gebruikt om lucht snel af te voeren naar de atmosfeer en zijn zij een belangrijk onderdeel voor zowel de veiligheid als de betrouwbare werking van een luchtcompressiesysteem.
Hoe selecteer ik overdrukventielen?
Er is een grote verscheidenheid aan drukontlastventielen beschikbaar en de keuze van de geschikte ventiel zal afhangen van het type toepassing waarvoor u ze zal gebruiken. Het uitgebreide gamma van Norgren omvat ventielen die ontworpen zijn om te passen in de Excelon en Olympian Plus reeksen, alsook ventielen voor drukvaten en ventielen met de mogelijkheid om gebruikt te worden in systeemleidingen.
Voordat u uw overdrukventiel kiest, moet u het volgende in overweging nemen:
Werkdrukbereik / maximum drukniveau
Debietvereiste voor systeemlevering
Faalwijze:
Bij welke temperaturen moet het ventiel werken
Waar het wordt gebruikt in het persluchtsysteem
De vereiste poortgrootte
Hoe het zal worden gemonteerd
Vereist materiaal: b.v. messing, staal
De omgeving waarin het moet worden gebruikt: bijv. corrosief
Soorten overdrukventielen
Norgren's gamma van overdrukventielen omvat:
Excelon modulaire systeem overdrukventielen
Olympian Plus ontlastventielen
Miniatuur overdrukventielen met poorten
Pop-type ontlastventielen
Typische toepassingen van overdrukventielen
Overdrukventielen komen vaak voor in toepassingen waarbij perslucht wordt gebruikt, zoals pneumatische systemen in de industriële automatisering.
Zij zijn ook een belangrijke component in hogedruktoepassingen zoals olie en gas, defensie en kernenergie, waar industriële en procesgassen onder hoge druk worden opgeslagen en getransporteerd en vóór gebruik moeten worden teruggebracht tot een veilige werkdruk.
Overdrukventielen moeten altijd worden gebruikt wanneer er een risico bestaat voor een persoon of een proces als gevolg van overdruk. Het is een goede gewoonte om ze automatisch in elk systeemontwerp op te nemen.
Heb ik nog iets anders nodig om overdrukventielen te laten werken?
De accessoires die nodig zijn voor gebruik met ventielen hangen af van het gekozen type en kunnen muurbevestigingen en manometers omvatten. Er zijn leidingen en fittingen nodig om de ontlastventiel in een systeem aan te sluiten. Voor sommige ontlastventielen zijn ook manipulatiebestendige kits verkrijgbaar.