Wat is een drukschakelaar?
Wat is een drukschakelaar?
Drukschakelaars worden gebruikt om de druk in pneumatische systemen te bewaken door een uitgang te geven wanneer een ingestelde druk wordt bereikt, en om de werking en veiligheid te verbeteren. Een luchtdrukschakelaar wordt bijvoorbeeld gebruikt om de druk constant te houden, en kan de compressor uitschakelen zodra de tank het vereiste luchtdrukniveau bereikt. Als de luchtdruk daalt en er meer lucht nodig is, kan de schakelaar de compressor ook inschakelen.
Hoe werken drukschakelaars?
Een elektromechanische drukschakelaar werkt door druk uit te oefenen op een membraan, een balg of een zuiger om beweging uit te oefenen. De beweging kan een elektrisch contact tot stand brengen in een microschakelaar die een alarm in werking stelt of een actie uitvoert, bijvoorbeeld het uitschakelen van een compressor. Een elektronische drukschakelaar maakt doorgaans gebruik van een piëzo-elektrisch kristal; wanneer een piëzokristal wordt vervormd, zendt het een elektrische stroom uit.
Hoe kies ik een drukschakelaar?
De keuze van de juiste schakelaar hangt af van de drukvereisten van de luchtcompressie-eenheid die u gebruikt en van de volgende overwegingen:
Werkdrukbereik
Schakeldrukverschil
Herhaalbaarheid/ herhaalnauwkeurigheid
Medium - bijvoorbeeld lucht, hydraulisch of "alle vloeistoffen"
Werkomgeving - bijvoorbeeld ATEX-vereiste, temperatuur enz.
Schakelstroom - bijvoorbeeld goudcontacten maken lagere stromen mogelijk
Vereiste uitgangen
Soorten drukschakelaars
Er zijn twee verschillende soorten drukschakelaars verkrijgbaar:
Elektromechanische drukschakelaars - Sterk en eenvoudig, deze schakelaars worden vaak gebruikt in minder complexe operaties. Het Norgren gamma omvat het 18D product dat een elektromechanische membraanwerking bevat, en een microschakelaar met vergulde contacten. Elektromechanische drukschakelaars zijn verkrijgbaar in een waaier van poortafmetingen en drukbereiken, en hebben een hoge schakelsnelheid.
Elektronische drukschakelaars - Deze zijn over het algemeen zeer robuust en worden vaak gebruikt in complexere toepassingen. Deze drukschakelaars zijn ideaal voor toepassingen die een hoge herhaalbaarheid en een grotere nauwkeurigheid vereisen, met desgewenst een analoge uitgang. Het assortiment omvat de 33D drukschakelaar, die op afstand of vooraf kan worden geprogrammeerd en digitale of analoge uitgangen kan hebben.
Typische toepassingen van drukschakelaars
Drukschakelaars worden gebruikt in een groot aantal industriële en fabricagetoepassingen, waaronder compressoren en pompen. Bij veel procestoepassingen moet de druk worden bewaakt om een optimale werking te garanderen.
Heb ik nog iets anders nodig om een drukschakelaar te laten werken?
Er zijn fittingen, slangen, elektrische draden en stekkers nodig. Hoewel drukschakelaars zeer duurzaam zijn, moeten zij regelmatig worden getest om na te gaan of er lekken zijn.