Wat is een Push-On Fitting of Push-On koppeling?
Wat is een Push-On Fitting of Push-On koppeling?
Een push-on is een soort "easy-fit" fitting. Ze zijn te herkennen aan een centrale metalen buis, waarover de kunststofbuis past en een gekartelde moer die wordt aangedraaid om de buis vast te zetten. Ze kunnen werken tot een druk van 15 bar.

Ze zijn ook bekend als...
Soms worden zij eenvoudigweg duwfittingen genoemd; men moet echter voorzichtig zijn, want dit kan ook verwijzen naar steekfittingen, waarbij de buis wordt vastgehouden door een grijpring, in plaats van het hieronder beschreven mechanisme.
Hoe werken push-on fittingen of opsteekkoppeling?
De leiding wordt over een uiteinde met weerhaken van de centrale buis in de fitting geduwd, tot een aanslag en vervolgens vastgezet door een kartelmoer op de leiding en de weerhaak aan te draaien. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de plastic leiding haaks is afgesneden en de moer over de leiding te plaatsen vóór de definitieve montage. De kartelmoer wordt aangedraaid tot hij vingervast zit; de zeshoek op de moer dient eigenlijk alleen maar om het losdraaien te vergemakkelijken.
Hoe werken push-on fittingen of opsteekkoppeling?
Zoals bij alle systeemontwerpen moeten leidingen en fittingen zo worden gekozen dat de nodige doorstroming mogelijk is zonder onnodige drukverliezen; alle nodige fittingen moeten verkrijgbaar zijn in het assortiment voor een bepaalde toepassing. Andere belangrijke overwegingen zijn:
werkdruk
bedrijfstemperatuur - een hogere temperatuur verlaagt de bedrijfsdruk van nylon en polyurethaan buizen en slangen
werkomgeving - zowel mogelijke verontreinigingen als gemakkelijke toegang voor bouw en onderhoud
contructie en onderhoud - alle keuringen die voor de toepassing vereist zijn, bijvoorbeeld gebruik in de levensmiddelenindustrie
Soorten knelkoppelingen?
Voor alle series zijn alle standaardvormen beschikbaar om een systeemontwerp te vervolledigen, zowel metrisch als imperiaal:
verschillende rechte adapters
Schotdoorvoerkoppeling
Kniekoppelingen en stekers
verscheidenheid aan T-stukken/adapters
kruisverbinders
banjo-koppeling
Zij werken alle volgens het hierboven geschetste mechanische verbindingsprincipe.
Typische toepassingen voor push-on fittingen?
De corrosiebestendigheid, de goede grip op de slang door het ontwerp en de nauwkeurige afwerking en de mogelijkheid om te werken in kleine ruimten waar kleine buigradi vereist zijn, geven een brede toepasbaarheid. Enkele voorbeelden zijn:
automatisering
koeling
toepassingen met inerte gassen
Vacuüm
Ze zijn ook geschikt voor vele algemene persluchttoepassingen.
Heb ik nog iets anders nodig voor de steekfittingen?
Voor de verbindingen zijn leidingen nodig; polyurethaan en polyamide zijn geschikt en de fittingen maken het gebruik van extra flexibele kwaliteiten mogelijk. Voor elk nieuw systeemontwerp zijn ook extra componenten nodig, zoals luchtvoorbereiding, actuatoren en ventielen.