Blog

Wat is een cilinder zonder zuigerstang?

2 oktober 2018

In dit artikel wordt uitgelegd wat een cilinder zonder zuigerstang is, hoe hij werkt en hoe je er een kiest.

Wat is een cilinder zonder zuigerstang?

Cilinders zonder zuigerstang bevatten de geproduceerde beweging binnen de totale lengte van het cilinderlichaam, wat betekent dat zij, in tegenstelling tot cilinders met zuigerstang, in staat zijn de belasting tijdens de beweging te dragen.

Ze zijn ook bekend als...

Zij kunnen ook zuigerstangloze cilinders worden genoemd en soms wordt de term "staafloze schuif" gebruikt.

Hoe werkt een cilinder zonder zuigerstang?

Een zuiger beweegt zich in een cilinderboring, aangedreven door perslucht, ongeveer zoals een conventionele profiel- of trekstangcilinder; het verschil is dat de beweging naar buiten wordt overgebracht door de lengte van het huis, in plaats van door een zuigerstang door een eindkap.

Een "veerpoot" verbindt de zuiger met een tafel die over de lengte van de cilinder op geleiders loopt. De luchtdruk wordt gehandhaafd door een afdichtingsstrip die rond de veerpoot "breekt" wanneer de tafel beweegt en dan opnieuw afdicht. Het is duidelijk dat de afdichtingsstrip ook de afdichting rond de veerpoot handhaaft om lekkage tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De Norgren Lintra-afdichting geeft extreem lage statische lekwaarden wanneer ze in gebruik is.

Hoe kies ik een zuigerstangloze cilinder?

Ten eerste, leent de toepassing zich voor het gebruik van een stangloze oplossing; bijvoorbeeld als door draaimomenten of torsie de zuigerstang van een "conventionele" cilinder dreigt uit te knikken, wat waarschijnlijker is bij lange traverseafstanden, dan zijn stangloze cilinders ideaal.

U moet rekening houden met de te verplaatsen last (Kg), de afstand en de snelheid. De last kan worden gelijkgesteld aan kracht door vermenigvuldiging met de gravitatieversnelling; de krachttabellen kunnen dan worden gebruikt om te bepalen welk type staafloze cilinder het meest geschikt is en de vereiste boring kan worden berekend.

Vergeet niet dat wij, zoals in een eerder artikel is beschreven, altijd een veiligheidsfactor aanbevelen bij krachtberekeningen, zodat cilinders niet tegen hun limiet werken. Aangezien staafloze cilinders 'dynamisch' werken (d.w.z. dat ze bijna altijd worden belast), zal deze factor 50% bedragen.

Er moet rekening worden gehouden met elk traagheidsmoment; eenvoudig gezegd is dit een verdraaiende werking op de geleidertafel en kan het in verticale, horizontale en dwarsrichting worden berekend. Het vermogen om momenten te weerstaan neemt toe van binnengeleiding, via buitengeleiding tot precisierollager. Voor snelheden tot 2m/s kan een berekeningsprogramma, Lintra Pneucalc, worden aangevraagd.

De afstand waarover de last zich verplaatst, bepaalt de vereiste slaglengte.

Types zuigerstangloze cilinders:

Onze Lintra-reeks van dubbelwerkende cilinders behoort tot het breedste en meest uitgebreide aanbod van zuigerstangloze actuatoren.

Het gamma bestrijkt lichte tot zware toepassingen. Voor de versies met 63 mm boring kan de binnengeleider een verticale kracht van 2.000 N dragen, de versie met buitengeleider een verticale kracht van 3.200 N en de versie met precisierolgeleider 6.400 N. Er zij op gewezen dat deze waarden gelden voor maximumsnelheden van 0,2 m/s en met constante beweging over de hele slaglengte.

De Lintra-reeks beschikt ook over geïntegreerde geleiders, die in het hoofdextrusieprofiel zijn ondergebracht. Er is ook een gebruiksvriendelijke afdichtstrip die het risico op verwondingen door scherpe randen aanzienlijk vermindert.

Typische toepassingen van een cilinder zonder zuigerstang

Cilinders zonder zuigerstang zijn ideaal voor toepassingen waarbij het knikken van conventionele cilinders een probleem kan vormen; dit is met name het geval wanneer lange slaglengtes zijn vereist.

Slaglengtes tot 8,5m zijn beschikbaar voor boringen van 16mm tot 40mm; 8m voor boringen van 50mm en 63mm en 5,5m voor boringen van 80mm.

Bovendien kunnen zij met veel hogere snelheden werken dan conventionele cilinders, zodat voorwerpen in een aanvaardbare tijd over grote afstanden kunnen worden getransporteerd.

Heb ik nog iets anders nodig om een zuigerstangloze cilinder te laten werken?

Stangloze cilinders moeten in het systeem worden aangesloten, dus fittingen en leidingen zijn essentieel. Als onderdeel zullen de juiste filtratie en drukregeling belangrijk zijn. Hoewel niet essentieel, maken de gleuven in de extrusie het gebruik van de schakelaars van de Norgren M/50-serie mogelijk, en de groeven accepteren aluminium machinebouwsystemen die aan de industrienormen voldoen.