Blog

Wat is een draaicilinder?

30 januari 2019

In dit artikel wordt uitgelegd wat een draaicilinder is, hoe hij werkt en hoe u de juiste draaicilinder kunt kiezen.

Wat is een draaicilinder?

Een draaicilinder is een pneumatische cilinder die wordt gebruikt om een draaiende of hoekbeweging te maken, waardoor een slag in een oscillerende beweging door een gedefinieerde hoek mogelijk wordt. Ze zijn duurzaam en geven een relatief grote kracht (koppel) voor hun afmetingen. Roterende actuators vereenvoudigen een ontwerp en kunnen onderhoudsproblemen verminderen.

Hoe werkt een draaicilinder?

In een draaicilinder wordt de kracht uitgeoefend op een afstand van de rotatie-as, waardoor een draaiende beweging ontstaat. Er zijn twee basisconstructies van een draaicilinders; roterende vaan-actuators, en tandheugel- en rondselactuators, die als volgt werken:

In een draaischuifactuator duwt perslucht tegen een vaan die aan een centrale spindel is bevestigd. Hierdoor wordt de spindel gedraaid, waarbij de lucht "achter" de vaan via een poort wordt vrijgelaten. Wanneer de vaan onder de gespecificeerde draaihoek tot stilstand komt, wordt de luchtstroom omgekeerd en draait de spindel terug naar zijn oorspronkelijke positie om het proces te herhalen. Draaischuifactuators zijn beperkter in rotatie en koppel dan de versie met tandheugel en rondsel, en worden daarom vaker gebruikt voor lichtere belastingen.

Een tandheugel en rondsel actuator biedt een groter koppel- en draaibereik dan zijn roterende tegenhanger en is over het algemeen groter en duurzamer. In een tandheugel en rondsel actuator is de tandheugel bewerkt als onderdeel van de zuigerstang van een dubbelwerkende lineaire cilinder. Een rondsel tandwiel grijpt in de tandheugel en draait een spindel als de zuiger beweegt als gevolg van een toegepaste druk. De spindel staat in een rechte hoek ten opzichte van de zuiger en draait met de klok mee en vervolgens tegen de klok in als de lineaire cilinder zijn dubbele actie voltooit. Tandheugel en rondsel roterende actuators zijn nuttig voor toepassingen die meer snelheid en minder slijtage vereisen.

Hoe selecteer ik een draaicilinder?

Denk aan uw toepassing voordat u uw draaicilinder kiest. Hier zijn enkele van de dingen waar u op moet letten:

  • Rotatie: Welke hoek van rotatie heeft u nodig?

  • Koppel: Het koppel of draaimoment is afhankelijk van de uitgeoefende kracht, de richting ervan en de afstand tussen die kracht en een draaipunt, bijvoorbeeld het draaipunt van de spindel. Stel u een gewone staaf voor, die aan één uiteinde scharniert en stel u dan voor dat op deze staaf een kracht wordt uitgeoefend. Het grootste draaimoment (of koppel) zal optreden wanneer de kracht wordt uitgeoefend aan het uiteinde van de staaf dat het verst van het draaipunt verwijderd is en loodrecht op de staaf staat.

  • Pakketgrootte: Een vaan-rotatieactuator is beter voor beperkte ruimtes. Afhankelijk van het koppel en de vereiste draaihoek, de bijbehorende as-opties en mechanische efficiëntie, zal een tandheugel- en rondselactuator beter werken.

Soorten draaicilinders:

De Norgren reeks omvat zowel draaischuif- als tandheugelactuators als dubbelwerkend. Terwijl draaischuifactuators een hoek van 270 graden kunnen draaien, kunnen tandheugelactuators een volledige 360 graden bereiken.

Typische toepassingen van draaicilinders

Draaicilinders worden gebruikt in industriële toepassingen voor het spannen, positioneren en verplaatsen van onderdelen.

Heb ik nog iets anders nodig om draaicilinders te laten werken?

Om de draaicilinder aan te sluiten op een pneumatisch systeem zijn fittingen en leidingen nodig. Om een persluchtsysteem goed te laten functioneren is ook schone, gefilterde lucht nodig.