Wat is een afsluitventiel?
Wat is een afsluitventiel?
Afsluitventielen zijn ontworpen om perslucht in pneumatische toepassingen veilig te beheren en worden gebruikt om perslucht in een industrieel automatiseringsproces te blokkeren en subsystemen te isoleren wanneer zij niet in gebruik zijn.
Ook bekend als...
Een afsluitventiel kan ook worden aangeduid als een afsluitventiel, een afsluitventiel, een afsluitventiel, een noodafsluiter, een kogelkraan, of een uitlaatkogelkraan.
Hoe werkt een afsluitventiel?
Meestal gebruikt als veiligheidsfunctie, kan het gebruik van een afsluitventiel als onderdeel van een luchtvoorbereidingseenheid tijd en geld besparen en wordt het beschouwd als de beste praktijk. Met afsluitventielen kan apparatuur gemakkelijker worden onderhouden zonder de rest van het systeem te beïnvloeden, door snel te voorkomen dat lucht een deel van de gebruikte toepassing bereikt. Ze zijn eenvoudig te bedienen en kunnen worden gebruikt in geval van veiligheidsrisico's, apparatuurstoringen of om onderhoud uit te voeren.
Sommige afsluitventielen kunnen in gesloten positie vergrendeld worden en zijn beveiligd tegen manipulatie met behulp van een hangslot, terwijl andere in het Norgren-gamma voldoen aan de vereisten van het lock out, tag out (LOTO) systeem, waarbij een machine niet opnieuw kan worden opgestart tot de herstellingswerken zijn uitgevoerd.
Hoe kies ik een afsluitventiel?
Er zijn verschillende soorten en maten afsluitventielen beschikbaar, afhankelijk van de werking of toepassing waarvoor ze nodig zijn. Om het juiste type afsluitventiel te kiezen, moet u rekening houden met het volgende:
Bereik
Milieu en temperatuur
Poortgrootte, positie en type
Primaire druk
Type toepassing b.v. LOTO vereiste
Grootte en gewicht
Soorten afsluitventielen
Norgren heeft een reeks afsluitventielen, hetzij als op zichzelf staande producten, hetzij als onderdeel van boxen. De reeks omvat de Excelon Plus en Olympian Plus reeksen, alsook kogelkranen en afvoerkogelkranen.
Typische toepassingen van afsluitventielen
Afsluitventielen maken een veilige regeling van de perslucht in pneumatische toepassingen mogelijk en worden in een groot aantal industrieën gebruikt. Afsluitventielen zijn ook een nuttig accessoire om de luchttoevoer te stoppen in gecontroleerde omstandigheden waarin een proces correct en veilig moet werken.
Een voorbeeld van een afsluitventiel die wordt gebruikt is als onderdeel van een ringleidingsysteem. Een afsluitventiel, die bijvoorbeeld boven een afvoer van een dode poot wordt geplaatst, zorgt ervoor dat het water op dat punt kan weglopen zodat onderhoud kan worden uitgevoerd.
Heb ik nog iets anders nodig om een afsluiter te laten werken?
Er is een reeks producten en accessoires beschikbaar om te gebruiken met afsluitventielen, waaronder filters, regelaars, geluiddempers, hangsloten en montagebeugels.