Blog

Wat is een aanloop-startventiel?

28 maart 2019

In dit artikel wordt uitgelegd wat een softstartdumpventiel is, hoe het werkt en hoe u er een kiest.

Wat is een aanloop-startventiel?

Aanloop-startventielen zorgen voor een gecontroleerde toename van de druk bij het opstarten van de installatie en kunnen het systeem op een gecontroleerde manier verlagen wanneer dit nodig is met een dump-functie. Sommige versies kunnen helpen bestaande machines te laten voldoen met PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations).

Hoe werkt een aanloop-startventiel?

Tijdens normale werking kan de perslucht naar een systeem of apparaat worden geleid. De snelheid van de drukopbouw in het systeem kan worden ingesteld door een beperkte doorgang in het ventiel , die in het algemeen een binnenveer bediende werking heeft.

De poppet werkt wanneer de geleidelijke drukopbouw een kracht produceert die groter is dan de druk die het gesloten houdt. De poppet beweegt dan naar de volledig open positie in een toestand die bekend staat als het "snap-punt", waardoor de volledige druk door de onbeperkte doorgangen van het ventiel kan gaan en het systeem snel tot de volledige lijndruk kan vullen. Voor de meeste apparaten ligt dit snap-punt binnen het bereik van 40 tot 80 procent van de volledige lijndruk. De apparaten houden zich bezig met drukopbouw als gevolg van het systeemvolume. Het aanbrengen van een grotere ventiel op een compleet distributiesysteem kan vaak tot gevolg hebben dat het systeem vele minuten nodig heeft om volledig onder druk te zetten.

De 'dump'-ventiel is ontworpen om snel de druk van het stroomafwaartse systeem af te voeren. Het kan solenoid- of lucht-pilot-bediend worden en vaak een override- of nooddumpfunctie.

Verder kan een schakelaar toegevoegd worden aan het ventiel. Deze geeft een open of gesloten signaal, waardoor een bewakingsfunctie wordt geboden Dit kan helpen om de machine nog veiliger te maken.

Hoe selecteer ik een aanloop-startventiel?

Bepaal eerst welke delen van het systeem problemen kunnen ondervinden bij het opstarten of resetten wanneer buitensporige beginsnelheden tot slijtageproblemen of beknelling kunnen optreden, of waar een noodstop / dump-functie vereist is.

Welke druk is vereist; dit bepaalt de poortgrootte en mogelijk welk model u wilt kiezen. Wat is de maximale werkdruk; Air pilot-versies zijn in staat hogere drukwaarden te bereiken.

Gebruik één aanloop-startventiel voor elk gedeelte van het systeem dat op deze manier wordt bediend. Hoe groter het systeem, hoe langer de dump- of noodstopfunctie duurt om het systeem volledig leeg te maken. Als er een hoog veiligheidsrisico is in dit deel van de machine, overweeg dan de bewaakte aanloop-startventielen samen met geschikte andere circuits om te voldoen aan de machinerichtlijn. Lokaliseer aanloop-startventielen in de FRL-assemblage die zich het dichtst bij het stroomafwaartse uiteinde bevindt om te voorkomen dat er hoge druk door het smeertoestel stroomt.

Wanneer grote hoeveelheden lucht moeten worden verbruikt, overweeg dan om een geluiddemper te monteren als de lucht niet kan worden weggesluisd naar een geschikte positie. Ons advies is om een zware geluiddemper (bijv. Quietaire) standaard te monteren; minder robuuste typen nemen de schokbelasting van een sneluitstromende dumpventiel niet. Waar de uitlaatlucht zwaar beladen kan zijn met smeermiddel, meestal van apparatuur die een hoge mate van smering vereist, moet een coalescente uitlaatdemper voor zwaar gebruik worden gemonteerd.

Verschillende types of aanloop-startventielen

Aanloop-startventielen zijn beschikbaar voor zowel Olympian Plus- als Excelon-series. Voor Olympian Plus variëren poortdiameters van G1 /4 tot G1½; maximale stroom varieert van 57dm3 / s tot 147dm3 / s. De snap-druk is wanneer de stroomafwaartse druk 50-80% van de inlaatdruk bereikt. De units kunnen een elektromagnetische, piloot- of handmatige bediening hebben en de maximale bedrijfsdruk is 10 bar voor de solenoid en 17 bar voor de pilot. Er is ook een versie met gecontroleerde dumpventielen beschikbaar, met behulp van een positief aangedreven microschakelaar voor G1 / 4 tot G3 / 4-opties.

Voor Excelon zijn units beschikbaar G1/4 tot G3/8, met maximale doorstroming van 21dm3 /s tot 57dm3 /s. Drukverschillen en maximale bedrijfsdrukwaarden zijn hetzelfde als hierboven. Een bewaakte dumpventiel is beschikbaar voor G1 / 2.

Typische toepassingen van aanloop-startventielen

Het is belangrijk om deze componenten dicht bij het apparaat te gebruiken dat beschermt moet worden. Elk machineontwerp dat zich conformeert aan de Europese machinerichtlijn, moet een aanloop-startventiel gebruiken als onderdeel van een op veiligheid gebaseerd systeem.

Heb ik nog iets anders nodig om een aanloop-startventiel te laten werken?

Zoals hierboven besproken, zou een correct gekozen geluiddemper een belangrijke aanvullende component kunnen zijn. Een overdrukventiel kan ook een nuttige toevoeging aan het circuit zijn. Wandmontagebeugels, fittingen en slangen zijn ook beschikbaar.