Blog

Wat is een roestvrijstalen cilinder?

23 oktober 2019

Ontdek waarom roestvaststalen cilinders bij uitstek geschikt zijn voor voedingsmiddelen en dranken; en hoe u de juiste kiest voor uw toepassing.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een roestvrijstalen cilinder is en hoe hij werkt.

Wat is een roestvrijstalen cilinder?

Een roestvrijstalen cilinder is, zoals de naam al aangeeft, gemaakt van een vorm van roestvrij staal; de cilinders zijn gemaakt van AISI 304, het meest gebruikte austenitische roestvrij staal. De einddeksels, zuigerstangen en eventuele schroeven en moeren zijn gemaakt van 303; de toevoeging van zwavel aan 303 verbetert de bewerkbaarheid. De trekstangen zijn gemaakt van AISI 316; de toevoeging van molybdeen aan 316 geeft een grotere weerstand tegen corrosie. De cilinder zorgt voor lineaire beweging en kracht in een pneumatisch systeem.

cylinder-penuamtic-symbol (1)

Ze zijn ook bekend als...

De term actuator of aandrijving wordt vaak gebruikt in plaats van cilinder.

Hoe werken roestvrijstalen cilinders?

Hoewel bij de fabricage roestvrij staal wordt gebruikt, is het werkingsprincipe hetzelfde als bij andere cilinders of actuatoren. Hier wordt een typische dubbelwerkende cilinder getoond. Er komt lucht binnen via de linkerpoort; de druk werkt op de linkerkant van de zuiger, waardoor de zuigerstang naar rechts wordt bewogen en de lucht via de rechterpoort wordt afgevoerd. Nu wordt de luchttoevoer naar de rechterpoort omgeschakeld; de druk werkt op de rechterkant van de zuiger en trekt de zuigerstang terug in de cilinder, terwijl de lucht via de linkerpoort wordt afgevoerd.

De pijl in het schema geeft aan dat de cilinder een instelbare demping heeft; de constructie van deze cilinders maakt een luchtontluchting mogelijk om de impact van de zuiger tegen de eindkappen te "verzachten". Sommige cilinders maken alleen gebruik van een bufferkussen en bij deze types zou de pijl schematisch zijn weggelaten.

Een ventiel wordt gebruikt om de richting van de luchtstroom te regelen, hetzij in de linkerpoort, hetzij in de rechterpoort. ventielen kunnen manueel, mechanisch, elektrisch of met lucht worden bediend, afhankelijk van de toepassing.

Hoe kies ik een roestvrijstalen cilinder?

Het type en de kenmerken van de actuator die u nodig hebt, worden bepaald door de toepassing waarvoor u de cilinder gaat gebruiken. Belangrijke factoren bij de keuze van een pneumatische cilinder of actuator zijn:

  • Druk- en debietvereisten - dit moet beginnen met kennis van de kracht die van de cilinder wordt vereist en de snelheid waarmee deze moet werken. De vereiste kracht bepaalt de werkdruk voor een bepaalde cilindergrootte; de meeste fabrikanten geven gedetailleerde richtlijnen voor de dimensionering van een cilinder, inclusief de veiligheidsfactoren die in aanmerking moeten worden genomen. Het debiet bepaalt de werksnelheid. Bedenk wat u van de pneumatische actuator of cilinder wilt, aangezien dit ook de andere vereiste onderdelen bepaalt - als deze niet correct zijn gedimensioneerd, kunnen zij de prestaties beïnvloeden

  • Omgeving - Dankzij ontwikkelingen op het gebied van corrosiebestendigheid kunnen pneumatische cilinders en actuators worden gebruikt bij extreme temperaturen. Er zijn ook actuators of cilinders van roestvrij staal verkrijgbaar.

  • Type afhankelijk van de toepassing - ondcilinders en trekstangcilinders zijn verkrijgbaar als roestvrijstalen opties

Soorten roestvrijstalen cilinders?

stainless-steel-cylinders (1)

Trekstangcilinders voldoen aan ISO 15552. Ze zijn verkrijgbaar met boringen van 32 tot 160 mm en in standaard slaglengtes zoals gedefinieerd in ISO 15552; niet-standaard slaglengtes zijn ook verkrijgbaar tot de maximale ontwerpspecificatie voor elke boring. Instelbare demping, magnetische zuiger is standaard, maar niet-magnetische versies zijn ook verkrijgbaar.

Roundline-cilinders voldoen aan ISO 6432. Ze zijn verkrijgbaar met boringen van 12 tot 25 mm, met slaglengtes van 5 tot 500 mm, afhankelijk van de boring. De magneetzuiger is standaard en ze zijn ook verkrijgbaar met bufferdemping voor het grootste deel van de reeks (raadpleeg de datasheet voor varianten) en met instelbare demping voor boringen van 20 en 25 mm (raadpleeg nogmaals de datasheet voor varianten).

Typische toepassingen voor een roestvrijstalen cilinder?

Roestvaststalen cilinders bij uitstek geschikt voor toepassingen in een agresieve werkomgeving - bijvoorbeeld heet met agressieve chemicaliën. De Food & Beverage sector is een regelmatige gebruiker van roestvast staal, vanwege de vaak bijtende wash-down procedures.

Heb ik nog iets anders nodig bij een roestvrijstalen cilinder?

Relevante accessoires zijn onder meer montagesystemen en aanvullende detectiesystemen indien een nauwkeurigere positionering vereist is. Actuators of cilinders kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd, waaronder voetbevestiging en nekbevestiging, afhankelijk van de grootte van de operatie en het gebruikte type actuator of cilinder.

Een drukregelaar om de luchtdruk te regelen, alsmede starre leidingen of flexibele slangen, de juiste fittingen, manometers en sensoren zijn eveneens vereist. Om de snelheid van de cilinder te regelen, kan een debietregelaar worden gebruikt.