Wat is een roestvrijstalen fitting?
In dit artikel wordt uitgelegd wat een roestvrijstalen fitting is en hoe zij werkt.
Wat is een roestvrijstalen fitting?
Een roestvrijstalen fitting is, zoals de naam al aangeeft, gemaakt van een vorm van roestvrij staal; de meeste worden gemaakt van 316L, het op één na meest gebruikte austenitische roestvrij staal, na 304. De toevoeging van molybdeen aan 316 zorgt voor een grotere corrosiebestendigheid, vergeleken met 304. De "L" verwijst naar een versie met een laag koolstofgehalte.
Hoe werken roestvaststalen fittingen?

We zullen ons hier concentreren op push-in fittingen; hun constructie is te zien in bovenstaand schema, dat een push-in naar schroefdraad fitting toont. De slang wordt vastgehouden door een grijpring (4) en de afdichting wordt geholpen door de "O" ring (6). Opgemerkt moet worden dat de fittingen bedoeld zijn voor gebruik met kunststof slang.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het uiteinde van de buis haaks is afgesneden. Vervolgens wordt de buis helemaal in het huis van de fitting geduwd tot tegen de aanslag. De buis wordt iets teruggetrokken om ervoor te zorgen dat de grijpring "vastklikt" en er een drukbestendige afdichting wordt gecreëerd. Om los te maken wordt de ontgrendelingshuls (2) ingedrukt en de buis teruggetrokken.
Hoe kies ik een roestvrijstalen fitting?
Buizen en pneumatische fittingen moeten zo worden ontworpen dat de nodige doorstroming mogelijk is zonder dat er grote drukverliezen optreden; in de regel zal het energieverlies door het systeem worden beperkt door het leidingwerk zo eenvoudig mogelijk te houden - gebruik bijvoorbeeld geen ellebogen als rechte stukken mogelijk zijn. Bij de keuze van het juiste type fitting moet met het volgende rekening worden gehouden:
werkdruk - de fittingen zelf werken bij vacuüm en tot 15 bar, maar de leidingen (en de temperatuur, zie hieronder) kunnen deze waarde beperken
bedrijfstemperatuur - stijging van de temperatuur verlaagt de bedrijfsdruk van nylon- en polyurethaanbuizen; de bedrijfstemperatuur van de fittingen is -15°C tot 225°C
werkomgeving - zowel mogelijke verontreinigingen als gemakkelijke toegang voor constructie en onderhoud. Roestvrijstaal is van nature bestand tegen agressieve omgevingen
bouw en onderhoud - alle goedkeuringen die voor de toepassing vereist zijn, bijvoorbeeld gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Types roestvrijstalen fittingen?

Alle standaardvormen zijn beschikbaar om een systeemontwerp te vervolledigen:
een verscheidenheid van rechte adapters en connectoren
schotdoorvoerkoppeling
verscheidenheid aan kniekoppelingen
verscheidenheid aan T-stukken
Accessoires
Zij werken alle volgens het hierboven geschetste mechanische verbindingsprincipe.
Typische toepassingen voor een roestvrijstalen fitting?
Roestvaststalen fittingen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in een agresieve werkomgeving - bijvoorbeeld heet met agressieve chemicaliën. De Food & Beverage sector is een regelmatige gebruiker van roestvast staal, vanwege de vaak bijtende wash-down procedures.
Heb ik nog iets anders nodig voor een roestvrijstalen fitting?
Er is slang nodig die geschikt is voor de werkomgeving, vooral omdat de fittingen alleen geschikt zijn voor kunststof slang. Als de fitting deel uitmaakt van een nieuw gebouw, kunnen onderdelen zoals persluchtvoorbereiding, ventielen en cilinders nodig zijn.