Blog

Wat is een TPE membraan?

17 december 2020

In dit artikel wordt uitgelegd wat een TPE-membraan is en wat de voordelen hiervan zijn.

Wat is een TPE membraan?

Het TPE-membraan is het belangrijkste component in elke stofafscheiderklep dat ontworpen is om een korte drukvervaltijd te voorkomen en voor hoge kv-waarden.

tpe-diaphragm-800x300 (1)

Wat zijn de voordelen van het Buschjost TPE membraan?

De levensduur is 4 tot 5 keer langer dan die van vergelijkbare, conventionele stoffen membranen. Onze productfiltersystemen sluiten het gevaar uit dat rubberdeeltjes in het product terechtkomen. Het gebruikte TPE-materiaal is goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration, VS).

  • Temperatuurbereik - vloeistoftemperatuur:

  • Voor hogere temperaturen: –10 ... 140°C

Drukopbouw grafiek

en diagramm (1)