Blog

Wat is een ventielbedieningssysteem?

2 november 2020

Ventielbedieningssystemen worden gebruikt voor het afsluiten van magneetventielen in de industriële filterreinigingstechniek.

Wat is een ventielbedieningssysteem?

Ventielbedieningssystemen worden gebruikt voor het afsluiten van magneetventielen in de industriële filterreinigingstechniek.

Een elektronische besturingseenheid of een pneumatische regelaar stelt de duur van de puls en het interval in die voor de ventielen in deze toepassing vereist zijn. Deze regelsystemen bedienen de ventielen rechtstreeks. De timing kan worden aangepast als de bedrijfsomstandigheden veranderen.

Wat zijn de voordelen van een ventiel bedieningssysteem?

  • Wereldwijd inzetbaar bij de reiniging van stoffilters dankzij het gebruik van symbolen

  • Bespaar tijd door eenvoudige bediening

  • LSS training vereist bij introductie, veiligheid dankzij betrouwbare onderdelen

  • Touch Screen

valve-control-system-800x300 (1)

Variant

Afhankelijk van de grootte van het filterreinigingssysteem worden er zeer verschillende eisen gesteld aan de procesregeling. Daarom heeft Norgren een breed gamma magneetventielregelingen in het programma - van de kosteneffectieve, variabel inzetbare regeling met vier ventielaansluitingen tot de comfortabele reinigingsregeling voor grote industriële filtersystemen.