Blog

Wat is een hoek-zitting ventiel?

6 augustus 2019

Een hoek-zittingventiel, ook bekend als hoek-zitting zuigerafsluiter, is een 2-weg pneumatisch bediende ventiel die een zuigeractuator van zijn zitting af beweegt op basis van het stuursignaal dat hij ontvangt.

Wat is een hoek-zitting ventiel?

Een hoek-zittingventiel, ook bekend als een hoek-zitting zuigerafsluiter, is een 2-weg pneumatisch bediende ventiel die een zuigeractuator van zijn zitting beweegt op basis van het pilootsignaal dat het ontvangt. Een afzonderlijke pneumatische pilootventiel bestuurt de actuator die de zuiger van het ventiel op en neer beweegt, waardoor het ventiel opent of sluit. Het pilootsignaal is meestal lucht, maar vloeistoffen & gassen zoals water, olie of stikstof kunnen ook worden gebruikt, afhankelijk van de toepassing.

Aangezien de zitting onder een hoek is geplaatst, belemmert zij de doorstroming niet wanneer het ventiel volledig open is.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een hoek-zittingventiel?

  • Hogere stroomsnelheden en kortere schakelcycli in vergelijking met magneetventielen

  • Goedgekeurd voor gebruik in Ex-gebieden (zones met een potentieel explosieve atmosfeer) zonder verdere beveiligingen

  • Gemakkelijk om te bouwen tot normaal gesloten of dubbelwerkend

  • Voorkomt waterslag aangezien het medium zelf wordt gebruikt om het sluiten van het ventiel tegen de stroomrichting in te dempen

  • Kan worden gebruikt voor verontreinigde vloeistoffen

  • Flexibiliteit voor de gebruiker dankzij talrijke besturingsopties - 3/2-weg stuurventielen, ventieleilanden enz.

  • Keuze uit actuator- (polymeer, messing, roestvrij staal) en ventielbehuizingsmaterialen (messing, roestvrij staal) voor een verscheidenheid aan media en toepassingen

  • Het ventielhuis is verkrijgbaar in messing (CW617N) en roestvrij staal (1.4408)

Wanneer een hoek-zittingventiel gebruiken?

  • Wanneer hoge debieten vereist zijn

  • Waar neutrale stuurvloeistoffen zoals lucht of water beschikbaar zijn

  • Voor vloeistoffen met een hoge viscositeit - tot 600mm2/s, verontreinigde of agressieve vloeistoffen

  • In toepassingen die zeer snelle open- en sluittijden vereisen

  • Ter bestrijding van hard water

  • Wanneer tegendrukdichtheid vereist is

  • Toepassingen in explosieveilige omgevingen

Waar worden hoekzittingventielen gebruikt?

  • Slijpen/freesmachine

  • Doseermachines

  • Oppervlaktebehandeling

  • Verwerking van bulkgoederen

  • Verpakking

  • Spuitgieten

  • Schuimmachines

  • Textielproductie

  • Compressiegieten voor spaanplaatcoating

  • Druktechnologie

  • Wasinstallaties

  • Kook en boilersystemen

Hoe werken ze?

Ondanks de aanzienlijke mogelijkheden van deze ventielen is hun werkwijze eenvoudig: een neutraal regelmedium onder druk, zoals lucht, water of stikstof, wordt in de actuator gevuld, die de zuiger van het ventiel omhoog of omlaag beweegt, waardoor het ventiel wordt geopend of geslot

Beschikbare hoekzittingventiel types:

  • 82180

  • 82280

  • 82380

  • 82480

  • 82580

  • 84500

  • 84520

  • 84580

  • 84720

  • 84740

Hoekzittingventiel opties

angle-seat-valve-options-750x850 (1)

Accessoires voor hoekzittingventielen

angle-seat-valve-accessories-750x725 (1)