Wat is een Indirect Werkende Magneetventiel?
Wat is een Indirect Werkende Magneetventiel?
Indirect werkende magneetventielen gebruiken de drukenergie van de bedrijfsvloeistof om het ventiel zitting te openen en te sluiten en hebben daarom een drukverschil nodig om te kunnen werken (minimaal 0,1 bar). Het pilotsysteem werkt als een booster, zodat zelfs met een magneet met minder magnetische kracht (dan die van een direct werkenhet ventiel ), vloeistoffen met een hogere snelheid en onder hoge druk kunnen worden geregeld. Zowel zuigers als membranen worden gebruikt als afdichtingselementen voor de hoofdzitting.
Wat zijn de voordelen van Indirect Werkende Magneetventielen?
Geschikt voor hoge debieten (tot 16 bar)
De mediadruk helpt bij het openen van het ventiel, waardoor een kleinere spoel mogelijk is
Minder stroomverbruik
Verkrijgbaar in compacte 2/2 weg normaal open of normaal gesloten versies
Inclusief Click-onTM solenoïden/ spoelen die zonder gereedschap kunnen worden vervangen
Standaard met anti-waterslagfunctie
Geschikt voor vloeistoffen of gassen
Waar worden ze toegepast ?
Deze ventielen zijn het meest geschikt voor de procesindustrie en worden gebruikt in toepassingen waarbij altijd mediadruk in de pijpleiding aanwezig is.
Koelsystemen
Waterbeheersingssystemen
Isolatiesystemen
Hoe werken ze?
Elektromagneet spanningsloos en ventiel is gesloten
Het afdichtingselement is rechtstreeks verbonden met de plunjer. Wanneer de elektromagneet wordt uitgeschakeld, drukt de veerkracht de plunjer op de zitting die de opening afdicht. De plunjer wordt alleen bewogen door de elektromagneet in te schakelen.

Elektromagneet bekrachtigd en ventiel is open
Wanneer het magneetventiel wordt bekrachtigd, wordt de kern door de magnetische kracht uit de ontluchtingskamer getild. Wanneer de kern wordt opgetild, wordt de druk boven het membraan via de ontluchtingskamer ontlast. De stroomafwaartse vloeistofdruk, die nu groter is dan de sluitkracht die door het medium boven het membraan wordt uitgeoefend, tilt het membraan (of de zuiger) van de zitting om het ventiel te openen.

Beschikbare series:
82400
82470
82730
83030
83770
83790
84070
85360
85380
85660