Wat is het voordeel van roestvrijstalen persluchtverzorgingsproducten?
Wat is het voordeel van roestvrijstalen persluchtverzorgingsproducten?
Roestvrijstalen persluchtverzorgingssetjes zijn ontworpen voor gebruik in corrosieve omgevingen, zoals maritieme omgevingen, olie- en gasproductie, chemische en industriële persluchtsystemen.
Hoe werken de roestvrijstalen filter-reduceer ventiel en smeertoestel?
Hier moeten we rekening houden met de elementaire werkingsprincipes van de afzonderlijke onderdelen van een FRL:
Filter: de filterbehuizing heeft een constructie die een cyclonische werking creëert voor de binnenkomende lucht. Hierdoor worden water en zwaardere deeltjes/ partikels op de bodem van de kom afgezet. Een schot onder het filterelement voorkomt dat het afgezette water en vervuiling worden meegezogen in de luchtstroom naar buiten. Lucht wordt vervolgens door een filterelement geforceerd, waarvan de maasgrootte de minimumgrootte bepaalt van de partikels die uit de luchtstroom worden verwijderd. Bijvoorbeeld, een filter van 40 micron verwijdert alle partikels die groter zijn dan 5 micron.
Regelaar: de regelknop werkt tegen een veer die op zijn beurt druk uitoefent op een diafragma. Het diafragma drukt omlaag op een ventielpen, die verbonden is met een ventielzitting waardoor de zitting omlaag gaat. Hierdoor kan stroomafwaartse lucht van voedingspoort (P1) uit arbeidspoort (P2) stromen. Terwijl lucht omlaag gaat door P2, laat een ventilatieopening lucht binnen in een kamer onder het diafragma. Zodra de druk aan weerszijden van de zitting gelijk is, wordt de zitting met de veer gesloten. Stroomafwaartse vraag veroorzaakt een drukdaling in de kamer, waardoor de zitting wordt geopend en er weer lucht gaat stromen totdat de druk opnieuw wordt geëgaliseerd en de zitting wordt gesloten. Het proces is continu en houdt P2 op een ingestelde waarde.
Smeertoestel: Luchtstroom in de smeertoestel veroorzaakt oliedruppeltjes; alle oliedruppels worden rechtstreeks in de stroomafwaartse luchtstroom toegevoegd, waardoor een gecontroleerd smeerniveau voor de stroomafwaartse apparatuur wordt geboden. Olienevelsmering is met name geschikt voor gereedschappen en apparatuur die zware smering vereisen.
Hoe selecteer ik een roestvast stalen filter reduceer, smeertoestel unit?
In het algemeen zal het materiaal (bijvoorbeeld 316 roestvast staal) nodig zijn voor een ruwe werkomgeving. De units moeten vaak voldoen aan een norm, bijvoorbeeld de National Association of Corrosion Engineers (NACE) Standard MR-01-75. Producten moeten mogelijk Lloyds Register Type Approved zijn.
Er zijn verschillende units om te voldoen aan verschillende flow eisen. Het gewenste niveau van filtratie zal de kwaliteit van het gekozen filterelement bepalen.
Types van roestvast stalen units
Universele filter-, drukregelaar- en smeertoestellen zijn beschikbaar met ½ PTF-poorten; filter-reduceer ventiel met ¾ PTF en drukregelaar en filter/drukregelaar met ¼ PTF-poorten. De flow voor deze eenheden varieert van 7 dm3 / s tot ~ 50 dm3 / s. Controleer de gegevensbladen voor gedetailleerde specificaties, inclusief werkdruk en omgevingstemperatuurbereik.
Precisieregelaars en filter-reduceer ventielen zijn ook beschikbaar voor instrument- en andere precisietoepassingen.
Typische applicaties voor roestvast staal
Zoals gezegd, zullen roestvrijstalen persluchtverzorgingssetjes worden gebruikt in ruwe, corrosieve omgevingen. Marine, olie en gas en chemische verwerking zijn typische toepassingen. Ze zijn ook ideaal voor toepassingen met veelvuldig afspoelen met agressieve reinigingsmiddelen, bijvoorbeeld de Food & Beverage industrie.
Heb ik iets anders nodig bij een roestvrijstalen persluchtverzorgingsset?
Drukmeters en montagebeugels zijn veelgebruikte accessoires. Geschikte fittingen en slangen zijn ook vereist om de units aan te sluiten op een persluchtsysteem.
Visit our Air Preparation section to find out more.