Blog

Wat is het Flex-on filterreinigingssysteem?

21 november 2019

In dit artikel wordt uitgelegd wat het Flex-on filterreinigingssysteem is en hoe het werkt.

Wat is het Flex-on® filterreinigingssysteem?

Flex-on® is een modulair, flexibel filterreinigingssysteem van het merk Buschjost.

Wat zijn de voordelen van de Buschjost Flex-on®?

Het grootste voordeel van het systeem is zijn flexibiliteit: de gebruiker ontvangt alle onderdelen van het systeem uit één enkele bron, wat dure en ingewikkelde tankbouw in eigen beheer overbodig maakt. 

Constructie en fabricage van het Flex-on® systeem zijn gebaseerd op de eisen van de EN 13445 norm, geharmoniseerd met de Pressure Equipment Directive 2014/68/EU. Dit garandeert een veilig gebruik van het drukvat vanaf de eerste ingebruikname; verdere druktests en risicoanalyses door de gebruiker zijn niet meer nodig. Dit bespaart zowel tijd als geld.    

Dankzij de modulaire opbouw kan het Flex-on®-systeem perfect aan de individuele eisen van de gebruiker worden aangepast. Dankzij Plug and Play is een bijzonder eenvoudige integratie in bestaande installaties mogelijk. De basis van het systeem wordt gevormd door een tank, die is vervaardigd van een hoogwaardig aluminiumprofiel dat duurzaam en niet corrosief is. Dankzij het gladde oppervlak is de tank bijzonder goed bestand tegen stof en vuil, zodat het systeem ook zonder problemen in de levensmiddelenindustrie kan worden gebruikt. 

flex-on-filter-cleaning-system-800x300 (1)

Technische voordelen

  • Hoog luchtdebiet: Flex-on® biedt tot 70% meer debiet dan het beste concurrerende product.

  • Om hetzelfde debiet te bereiken, heeft onze Flex-on® 37,5% minder werkdruk nodig (= lager persluchtverbruik = lagere energiekosten)

  • Hoge drukpieken: Flex-on® levert tot 30% hogere drukpieken dan het beste concurrerende product. Om hetzelfde maximum te bereiken,heeft Flex-on® 19% minder bedrijfsdruk nodig.

Waar worden ze toegepast ?

Zij worden gebruikt bij de reiniging in filtersystemen.

Welke varianten bestaan er?

Er zijn nu drie verschillende Buschjost filterreinigingssystemen met binnendiameters 75, 135 en 200 mm. Afhankelijk van de vereisten is de tank uitgerust met filterventielen met nominale diameter DN 25 (voor de twee kleinere varianten) of DN 40 tot DN 65. Bij maximale lengte biedt de tank plaats aan maximaal 20 ventielen.