Wat is de bedrijfsspanning?
Wat is de bedrijfsspanning?
In principe wordt onderscheid gemaakt tussen gelijkstroom- en wisselstroommagneetventielen. Aangezien wisselspanning vaker beschikbaar is, ligt het voor de hand de voorkeur te geven aan wisselstroommagneetventielen. Vanaf een bepaalde grootte hebben deze laatste echter duidelijke nadelen ten opzichte van de gelijkstroommagneetventielen . Met name levensduur en magneetkracht , zodat de voorkeur wordt gegeven aan gelijkstroommagneetventielen met gelijkrichters.

Deze spanningsgelijkrichter is geïntegreerd in de elektrische connector of in de elektromagneet. Het belangrijkste voordeel van de gelijkstroom-magneet is zijn constante stroomopname, wat leidt tot soepel schakelen en een spoel die bestand is tegen mechanische obstructies.
Spanningspieken (inductiepieken) kunnen worden vermeden door een varistor, diode of RC-netwerk parallel te schakelen.
De toegestane spanningstoleranties bedragen ±10 %. Indien AC-magneetventielen, ontworpen voor 50 Hz, moeten worden gebruikt met 60 Hz, brengt dit een prestatievermindering met zich mee. In dergelijke gevallen moet vooraf onze technische dienst worden geraadpleegd. Gelijkstroomspoelen die via gelijkrichters worden gevoed, kunnen worden gebruikt tussen 40 en 60 Hz.