Blog

Wat is de Richtlijn drukapparatuur (PED)?

20 november 2019

In dit artikel wordt uitgelegd wat de Richtlijn drukapparatuur (PED) is.

Wat is de Richtlijn drukapparatuur (PED)?

De richtlijn betreffende aparatuur onder druk (PED) is algemeen van toepassing op apparatuur met een werkdruk van meer dan 0,5 bar. ventielen als onderdelen van deze apparatuur vallen onder het toepassingsgebied van de richtlijn. Alleen ventielen boven een bepaalde nominale afmeting moeten echter voorzien zijn van een CE-markering.

ped-800x300 (1)

Afsluiters die geschikt zijn voor verschillende (b.v. neutrale, giftige of ontvlambare) vloeistoffen behoeven alleen een CED-markering boven een nominale afmeting van DN 25. Kleinere afsluiters behoeven geen CE-markering te dragen overeenkomstig de richtlijn betreffende drukapparatuur. Deze apparatuur moet worden ontworpen volgens de gebruikelijke technische praktijken, zodat zij voldoet aan de eisen van de richtlijn. 

Bijna alle ventielen die groter zijn dan DN 25 en gemarkeerd moeten worden, moeten worden ingedeeld in categorie I en II. Dit betekent dat hun ontwerp en testen onder de verantwoordelijkheid vallen van de fabrikant, d.w.z. een bedrijf van de Norgren Groep. Module H is gekozen als de bijbehorende methode voor conformiteitsbeoordeling en gecertificeerd door de "aangewezen instantie" (TÜV Nord).

De producten zijn ook onderworpen aan andere EU-richtlijnen zoals EMC, laagspanning, enz. De producten dragen een CE-merkteken als verklaring van conformiteit met al deze richtlijnen. Waar van toepassing (afmeting > DN 25) dient dit merkteken ook als verklaring van conformiteit met de Richtlijn voor apparatuur onderdruk. Kranen van categorie II zijn ook gemarkeerd met het identificatienummer van de aangewezen instantie; CE 0045 voor TÜV Nord.