Wat is de responstijd?
Wat is de responstijd?
De responstijd van een magneetklep is de tijd tussen het geven van het elektrische signaal en de uitstroom van een vloeistof.
De C.E.T.O.P.* schrijft de testvoorwaarden als volgt voor:
Wat zijn de voordelen van Buschjost drukbediende kleppen?
Testdruk: lucht bij 6 kg/cm2
Omgevingstemperatuur: 20 °C
Reactietijd bij inschakelen
Tijdsverloop tussen het bekrachtigen van de elektromagneet en het bereiken van de uitlaatdruk van 90 % van de maximale testdruk (zie tabel voor AC en DC).
Reactietijd bij het uitschakelen
Tijdsverloop tussen het spanningsloos maken van de elektromagneet en het dalen van de drukafvoer tot 10 % van de testdruk (zie tabel voor AC en DC).
Wat is het effect van wisselstroom op de reactietijd?
De responstijd van een magneetklep die op wisselstroom werkt, hangt af van de fase van de stroom op het moment van het elektrische commando. Als het commando op een ongunstig moment wordt gegeven, zal het systeem gedurende een fractie, die meestal onbekend is, worden vertraagd totdat de beschikbare stroom voldoende is om de magneetklep opnieuw te activeren. Dit tijdsverloop moet bij de nominale responstijd van de magneetklep worden opgeteld.
Cyclus snelheid
De cyclussnelheid van een magneetventiel hangt rechtstreeks af van zijn responstijd. Het is het aantal cycli per minuut berekend voor continu bedrijf. Het ventiel mag niet worden omgekeerd bij minder dan 90 %, of boven 10 % van de referentiedruk. De in deze catalogus aangegeven cyclussnelheden zijn de maximaal haalbare cycli per minuut van het magneetventiel. Deze varieert wanneer het ventiel in een circuit is gemonteerd, wat dan afhangt van het drukverlies in de installatie.
* C.E.T.O.P. is het Europees Comité voor Hydraulische en Pneumatische Olie. Verdere informatie: https://www.cetop.org/