Wat is viscositeit?
Wat is viscositeit?
De kinematische viscositeit in mm2/s is een maat voor de inwendige wrijving van gassen en vloeistoffen. Het geeft de weerstand aan tegen beweging tussen de contactopppervlakken van aangrenzende lagen tussen verschillende (uitwendige wrijving) of binnen identieke (inwendige wrijving, viscositeit) materialen.
De viscositeit is afhankelijk van druk en temperatuur en neemt af met toenemende temperatuur. De waarde wordt gemeten bij +20 °C aan de hand van ofwel de doorstroomsnelheid door een capillair ofwel de snelheid waarmee een balletje zinkt in de testvloeistof.