Blog

Wat is het verschil tussen een oil-fog en een micro-fog smeertoestel?

16 oktober 2019

Leer hoe u micro-fog, oil-fog oliesmering van persluchtleidingen kunt specificeren om een optimale bescherming van uw persluchtgereedschap of pneumatische componenten te garanderen.

Wat is het verschil tussen een Oil Fog en Micro Fog smeertoestel?

Onze oprichter, Carl Norgren, vond in 1927 de Oil Fog smeertoestel uit en enkele jaren later pionierde het bedrijf met de Micro Fog smeertoestel. Deze apparaten worden rechtstreeks in persluchtleidingen gemonteerd en voegen kleine hoeveelheden olie toe aan de lucht die er doorheen stroomt.

Als deskundigen op het gebied van persluchtvoorbereiding in de pneumatische industrie wordt ons vaak gevraagd wat het verschil is tussen de twee types en wat de beste toepassingen zijn voor elk type. Deze snelle productindeling geeft u de antwoorden.

Oil-fog smeertoestel

Bij olie-fog oliemeertoestellen worden alle oliedruppels in de kijkkoepel rechtstreeks aan de luchtstroom toegevoegd. Dit resulteert in relatief grote oliedruppels die stroomafwaarts passeren. De meerderheid van de in-line smeertoestellen zijn Oil-fog meertoestellen.

Micro-Fog® Smeertoestel

Bij Micro Fog smeertoestellen worden de oliedruppels in de koepel verneveld en opgevangen in het gebied boven de olie in de kuip. De kleinere, lichtere deeltjes of nevel (kleiner dan 2 micron) worden in de luchtstroom gezogen en stroomafwaarts doorgelaten. Het resultaat is dat slechts ongeveer 10 procent van de olie die als druppels in de koepel te zien is, stroomafwaarts wordt doorgelaten. De rest valt terug in het oliereservoir. Bijgevolg zijn de instellingen voor de druppelsnelheid hoger dan bij hun Oil Fog equivalent. Dit maakt het instellen veel gemakkelijker, vooral bij toepassingen met een laag debiet..

Wat zijn de verschillen tussen de soorten toepassingen?

Per definitie zijn de druppels in de Oil Fog smeertoestel groter en dus zwaarder. Dit is ideaal waar zwaardere smering nodig is, bijvoorbeeld bij langzaam bewegende cilinders met grote boring, luchtmotoren en luchtgereedschappen. De luchtstroom naar het gereedschap of component moet over een korte afstand gaan en horizontaal of neergaand leidingsysteem zijn. De nevel van de micro-fog daarentegen is geschikt voor complexe systemen, multiventielen- en cilindertoepassingen, manifolds. Het zorgt voor smering over lange afstanden en voor opgaand leidingsysteem en complex leidingwerk; dit biedt optimale bescherming voor meerdere componenten.