Blog

Waarom kiezen voor een enkelwerkende cilinder?

31 oktober 2019

Enkelwerkende cilinders gebruiken lucht om de zuigerstang van de cilinder in één richting te bewegen. Lees hoe dit effectiever en efficiënter is in sommige pneumatische systemen.

Waarom kiezen voor een enkelwerkende cilinder?

Wat is een enkelwerkende cilinder of actuator en waarom zou u er een kiezen? Dit artikel introduceert enkelwerkende cilinders en adviseert wanneer u enkelwerkend boven dubbelwerkend moet kiezen. Zoals de naam al aangeeft, gebruikt een enkelwerkende cilinder lucht (pneumatische druk) om de zuigerstang in slechts één richting aan te drijven; de retourwerking wordt bereikt met behulp van een veer.

Er zijn dus twee mogelijke rustposities:

  • Ingeschoven, waarbij de zuiger in ruststand volledig is ingeschoven; en

  • uitgeschoven, waarbij de zuigerstang volledig uitgestrekt is in rust

Waarom kiezen voor een enkelwerkende cilinder boven een dubbelwerkende cilinder?

Er zijn vier hoofdredenen waarom een enkelwerkende cilinder een doeltreffender en/of efficiënte optie kan zijn:

  • Fail safe - waar veiligheid een kritische overweging kan zijn, heeft de enkelwerkende cilinder een gedefinieerde rustpositie in geval van een stroomstoring

  • Resetten naar een bekende positie - de bekende rustpositie zorgt ook voor een gemakkelijkere resetvolgorde

  • Verbruikt minder lucht - omdat de lucht slechts in één richting wordt gebruikt, is er minder verbruik in vergelijking met een dubbelwerkende cilinder; dit geeft een optimaal rendement en lagere bedrijfskosten

  • Gemakkelijker te bedienen - tenslotte is de bediening relatief eenvoudig met behulp van een pneumatische 3/2-ventiel; luchtstroom van poort 1 naar poort 2 zorgt ervoor dat de zuigerstang wordt uitgeschoven (ingeschoven) of ingetrokken (uitgeveerd) en luchtafvoer van poort 2 naar poort 3 zorgt ervoor dat de veer de zuigerstang naar zijn rustpositie terugbrengt.

Wat zijn typische toepassingen voor enkelwerkende cilinders?

Enkelwerkende cilinders zijn ideaal wanneer de aangedreven beweging slechts in één richting nodig is:

  • Klemmen - een werkstuk kan in positie worden gehouden door bekken die door de cilinder worden bediend; een bewerking, zoals boren, kan dan worden uitgevoerd, voordat de veer de bekken terugtrekt

  • Positionering - een werkstuk of product kan op zijn plaats worden geduwd of getrokken, bijvoorbeeld op een transportband, voordat de veer in werking treedt en de cilinder gereed maakt voor het volgende werkstuk

  • Ponsen - De stuwkracht van een enkelwerkende cilinder kan worden gebruikt om een voorwerp te ponsen of te markeren; de veer trekt de pons dan terug, klaar voor het volgende voorwerp.

Er zij op gewezen dat een dubbelwerkende cilinder voor alle bovengenoemde toepassingen zou kunnen worden gebruikt, maar zonder de reeds omschreven voordelen.