Test

Functionele veiligheid

Expertise op het gebied van veiligheidstechnologie

Om mensen, machines en het milieu te beschermen zijn machinefabrikanten en fabrieksexploitanten verantwoordelijk voor de naleving van uitgebreide wettelijke voorschriften.

De bescherming van mensen, machines en het milieu in industriële omgevingen is van cruciaal belang. Norgren heeft meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van veiligheidstoepassingen. Het bedrijf werkt met OEM's aan nauw samen systeemontwerpen, de integratie van veiligheidscontroles en veiligheidsgerelateerde onderdelen van bedieningssystemen.

  • Veiligheidstoepassingen volgens DIN ISO 13849-1

  • TÜV-gecertificeerde experts

  • Ontwerpadvies en evaluatie van het ontwerp en de bediening van veiligheidssystemen

  • Levering van veiligheidscomponenten en complete bedieningssystemen en schakelkasten

  • Zeer hoge B10-waarden

  • Door DGUV gecertificeerde zelfcontrolerende veiligheidskleppen

  • Belangrijke veiligheidsfuncties, zoals: veilige ontluchting; veilige positie; veilige stop; betrouwbaar omkeren; veilig beperkte snelheid en meer

J1109 IMI Alpen PE 0003 (1)

Oplossingen voor veiligheidstechnologie

Naleving van DIN ISO 13849-1 – Door TÜV gecertificeerde experts – uitstekende B10-waarden - systeembetrouwbaarheid - gericht op veiligheid – lange levensduur – componenten en systeemoplossingen

Norgren biedt een volledig assortiment pneumatische en elektropneumatische producten voor de efficiëntie en veiligheid van vele pneumatische toepassingen.

Producten

MEER INFORMATIE - SISTEMA-BIBLIOTHEKEN

Klik op de onderstaande links en kom meer te weten over onze veiligheidstechnologieproducten. Functionele veiligheid: Wij adviseren u specifiek over ontwerp en evaluatie volgens DIN EN ISO 13849. Klik hier om contact met ons op te nemen.

SISTEMA-BIBLIOTHEKEN: (Sistema-bibliotheken met versie V2.0.3 moeten worden geopend met Sistema versie 2.0 of hoger)

Standaard kleppen V2.0.3

Herion Systeemtechnik Veiligheidsventielen V2.0.3

Herion Systeemtechnik Persveiligheidskleppen V2.0.3

Hebt u een uitdaging of project op het gebied van industriële automatisering waarover u met ons in gesprek wilt gaan?

Voer uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.

* Alle velden zijn verplicht.