Test

Industriële communicatie (IIoT)

Verbetering van de efficiënte en prestaties, verlaging van machinestilstand

IO-Link is een revolutie in de industriële automatisering door een gestandaardiseerde en naadloze communicatie-interface te bieden voor alle IO-Link-apparaten. IO-Link is een eenvoudige te installeren en beschikt over een complete reeks diagnosefuncties. Een wereldwijd gestandaardiseerd (IEC 61131-9) communicatiesysteem om sensoren en vele andere componenten zonder ingewikkelde bedrading aan te sluiten op een bedieningssysteem

IO-Link is de ideale oplossing voor een kosteneffectieve, efficiëntere en betrouwbare productie. Deze oplossing maakt naadloze communicatie en een krachtige infrastructuur voor het beheer van gegevens door uw productieproces mogelijk. Intelligente apparaten kunnen met IO-Link optimaal benut worden. Dit maakt de weg vrij voor Industry 4.0 in de industriële automatisering.

IO-Link is eenvoudig te installeren en maakt een voortdurende diagnose en een geautomatiseerde configuratie op afstand van alle IO-Link-apparaten in uw systeem mogelijk.

Diagnose eenvoudig gemaakt

  • Communicatiestandaard IEC61131-9

  • Gestandaardiseerde, open en veldbusonafhankelijke technologie

  • Verbindt intelligente sensoren en veldapparatuur met de PLC

  • Benut de voordelen van beschikbare I/O-interfaces optimaal

  • Maakt efficiënte productie en kostenbesparingen mogelijk dankzij minimale stilstandtijden

  • Maakt voorspellend en gepland onderhoud mogelijk

Een complete systeemoplossing

Norgren biedt een complete IO-Link-systeemoplossing, voor een breed scala aan IO-Link-apparaten, evenals een IO-Link-master en I/O-modules (Hubs).

  • Eenvoudige plug & play-apparaten

  • Flexibiliteit - eenvoudig toevoegen, verwijderen, verplaatsen of uw systeem opnieuw configureren

Hebt u een uitdaging of project op het gebied van industriële automatisering waarover u met ons in gesprek wilt gaan?

Voer uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.

* Alle velden zijn verplicht.