Test

Actieve regeling CHIPREG MFC's

Overwin een groot aantal problemen, waaronder het bereik van de stroomregeling, modulariteit en grootte.

Slechts één miniatuurapparaat om MFC- (Mass Flow Controller, massastroomregelaar) en EPC-klanten (Electronic Pressure Controller, elektronische drukregelaar) te helpen

  • Bespaar ruimte met het meest compacte product op de markt

  • Verlaag de kosten zonder afbreuk te doen aan uitzonderlijke prestaties

  • Vergroot het regelbaar debietbereik met één enkel apparaat

  • Snellere time-to-market door een complete gasregelmanifold van één leverancier

De CHIPREG is vervaardigd volgens ISO 13485 en kan worden geïntegreerd in compacte medische apparatuur en instrumenten voor analyse, diagnose en biotechnologie. CHIPREG is gebaseerd op de 8 mm FAS CHIPPROP proportionele ventiel en is het resultaat van meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van fluïdica, elektronische miniaturisatie en integratie.

CHIPREG MFC

  • Ultracompact: 2,2 × 4,3 × 6,9 cm

  • Groot regelbereik - tot 2000:1

  • Debietbereik van 0-200 ml/min tot 0-40 l/min

  • Hogere debieten en aangepaste ontwerpen op aanvraag

  • Nauwkeurigheid: ± 0,3% volledige schaal

  • Optioneel USP klasse VI elastomeer en 316L roestvrij staal

  • Optionele He- & H2-compatibiliteit

Datasheet downloaden

MFC-communicatieprotocol

CHIPREG EPC

  • Ultracompact: 1,4 × 3,5 × 4,7 cm

  • "Closed-loop" regelsysteem met twee proportionele ventielen

  • Regelbaar drukbereik: -1 tot 7 bar

  • Nauwkeurigheid: ± 0,3% volledige schaal

  • Herhaalnauwkeurigheid: ± 0,01% volledige schaal

Datasheet downloaden

EPC-communicatieprotocol

Bezoek voor meer informatie onze specifieke website

Hebt u een uitdaging of project op het gebied van actieve regeling waarover u met ons in gesprek wilt gaan?

Voer uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.

* Alle velden zijn verplicht.