Uiterst precieze fluïdische componenten
Wij hebben uitgebreide expertise in het ontwerp van innovatieve vloeistofpaden die passen bij de kleine voetafdruk die een analytisch apparaat vereist.
Miniatuurkleppen, fittingen, drukregelaars, regelaars en manifolds van Norgren en FAS zijn ideaal om u te helpen de omvang van uw instrument te beperken, de carry-over te verminderen en uw vloeistofpad te optimaliseren. Micro-magneetventielen zoals FLEXISOL, het kleinste ventiel in ons assortiment, zijn speciaal ontwikkeld voor integratie in compacte omgevingen
Wij zijn experts op het gebied van fluïdische regeling en onze producten zijn dan ook bijzonder geschikt voor toepassingen binnen de vloeistofbehandeling, zoals automatische bemonstering. Onze nauwkeurige en duurzame glazen spuiten zijn geschikt voor zowel handmatig als pompgemonteerd gebruik. Onze pomptechnologie en aanverwante accessoires leveren monsters, reagentia en zelfs vloeibaarafval in exact de juiste dosis op de juiste plaats, telkens weer. Met de nauwkeurigheid en lange levensduur zijn onze spuitpompen herhaaldelijk en succesvol gebruikt voor automatische bemonstering, dosering, verdunning en andere toepassingen binnen de vloeistofverwerking. Wij kunnen de strengste media, debiet, druk en vacuümomstandigheden aan. Als u op zoek bent naar een oplossing op maat, dan werken onze ingenieursteams van wereldklasse met u samen tijdens het hele ontwerp- en productieproces.
Wij bieden kwalitatief hoogwaardige oplossingen om te voldoen aan de strenge vereisten van de analytische-instrumentatiebranche
Onze uiterst nauwkeurige fluïdische componenten tillen de nauwkeurigheid in vele instrumentatietoepassingen naar een hoger niveau.Inductief gekoppelde plasma- en massaspectrometrie (ICP-MS)
ICP-MS is een analytisch instrument dat sporen van vrijwel alle elementen opspoort.
Deze instrumenten zijn te gebruiken in diverse branches, zoals de chemische/petrochemische, farmaceutische, milieu-, klinische, forensische branche, alsmede in de levensmiddelen- en drankindustrie, halfgeleiders en geologie. De monsters, meestal vloeistoffen, worden verneveld, gesproeid en geïoniseerd in het inductief gekoppeld plasma-gedeelte van het instrument. In dit deel worden argon, stikstof en zuurstof gebruikt als draaggas, plasmagas en hulpgas. Voor de regeling van het draaggasdebiet zijn aan/uit-ventielen, proportionele ventielen en massastroomregelaars (MFC's) nodig. In het massaspectrometrie-gedeelte van het instrument zijn aan/uit-ventielen, proportionele ventielen en MFC's nodig voor de regeling van de stroom van reactiegassen - zoals helium, waterstof en ammoniak - en ter verbetering van de prestaties van het instrument.
Gaschromatografie (GC)
Gaschromatografie (GC) is een analysemethode voor het scheiden en analyseren van verbindingen in een monster dat zonder ontleding verdampt kan worden.
Gaschromatografie wordt toegepast in vele sectoren, zoals de chemische, farmaceutische, milieu-, klinische, forensische branches alsmede in de levenmiddelen- en drankindustrie. Bij gaschromatografie wordt het monster of de oplossing in het instrument geïnjecteerd. Daar komt het in een gasstroom terecht die het monster in een scheidingsbuis brengt, een zogenaamde "kolom". Bij dit proces wordt helium of stikstof als draaggas gebruikt. In deze kolom wordt elk bestanddeel van het monster gescheiden. De detector meet hoeveel bestanddelen de kolom verlaten. De kwaliteit van de meting hangt af van de precisie van de gasstroomregeling in het instrument en van mogelijke interne/externe verontreinigingen. Norgren is bij uitstek dé leverancier voor OEMs voor gaschromatografie, dankzij de proportionele ventielen met laag debiet (FASPROP), massastroomregelaars (CHIPREG) en de aan/uit-ventielen.
Wateranalyse totaal organisch koolstof
TOC-analysers (Total Organic Carbon) zijn instrumenten die de koolstofconcentratie in een monster meten in de vorm van organische verbindingen.
Deze analysers worden vaak gebruikt in diverse branches, waaronder bij waterbehandeling, farmaceutica en milieubewaking Een belangrijke uitdaging voor OEMs is de noodzaak om de prestaties en de nauwkeurigheid van TOC-analysers voortdurend te verbeteren en tegelijkertijd de kosten van het instrument te drukken. Dit vereist een aanzienlijke investering in onderzoek en ontwikkeling om de gevoeligheid en specificiteit van de TOC-analysetechnieken te verbeteren.
Elementaire analyse
Elementaire analysers gebruiken over het algemeen diverse technieken om de samenstelling van een monster te analyseren, zoals verbranding, infrarooddetectie en massaspectrometrie.
Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen, is het cruciaal dat de analyser de gasomgeving waarin de analyse plaatsvindt, nauwkeurig regelt. Over het algemeen is een nauwkeurige regeling van de gasomgeving cruciaal voor het verkrijgen van nauwkeurige en reproduceerbare resultaten met een elementaire analyser. Hiervoor is een nauwkeurige debiet- en drukregeling vereist.
Om deze uitdagingen te overwinnen, hebben onze ingenieurs de CHIPREG MFC ontwikkeld. Dit is een massastroomregelaar die ongeacht fluctuaties een stabiele stroomregeling, een compact formaat en montage op een manifold biedt.