Ons innovatieve en flexibele portfolio van fluïdische producten helpt de meest complexe microfluïdische uitdagingen overwinnen.
Op basis van hun expertise in nucleïnezuursequentiebepaling (NextGen), vloeibare biopsie en polymerasekettingreacties (PCR) kunnen onze ingenieurs het juiste stromingstraject voor uw instrument aanbevelen. Met persluchtbereidingsaccessoires zoals regelaars, terugslagventielen en druksensoren, gecombineerd met onze magneetventielen en pomptechnologie, kunnen wij elk complexiteitsniveau binnen de gas- en fluïdische regeling aan. De technologie in deze branche verbetert in rap tempo. Door onze partnerschappen met toonaangevende fabrikanten van instrumenten handhaven wij onze positie in de voorhoede van deze ontwikkelingen.Flowcytometrie
Flowcytometrie is een op laser gebaseerde techniek voor het detecteren en analyseren van de chemische en fysieke kenmerken van cellen of deeltjes. Deze techniek wordt ingezet bij analytische, biotechnologische en diagnostische toepassingen, waaronder hematologie, immunologie, urineanalyse en klinische diagnostiek.
Flowcytometrie is een technologie waarbij snel afzonderlijke cellen of deeltjes worden geanalyseerd. Hierbij passeren de cellen of deeltjes één of meerdere lasers in een gebufferde zoutoplossing. Elk deeltje wordt geanalyseerd op zichtbare lichtverstrooiing en één of meerdere fluorescerende parameters.
Hoe kan Norgren uw bedrijf helpen?
Wij bieden betrouwbaarheid gedurende de hele levensduur - met name bij agressieve media.
Klein dood volume
Precisie en nauwkeurigheid
Stabiele stroom
Concurrerende prijzen
Vereenvoudiging van uw fluïdische circuits
Sequentiebepaling (DNA, RNA, NGS)
DNA-sequentiebepaling is het proces waarbij de nucleïnezuursequentie - de volgorde van de nucleotiden in het DNA - wordt vastgesteld.
Dit proces omvat elke methode of technologie die gebruikt wordt om de volgorde van de vier basen te bepalen: adenine, guanine, cytosine en thymine. De opkomst van snelle DNA-sequentiebepalingsmethoden heeft biologisch en medisch onderzoek en de daarmee samenhangende ontdekkingen in een stroomversnelling gebracht. OEM-oplossingen voor DNA-sequentiebepaling worden op maat gemaakt om te voldoen aan specifieke eisen van de klant. Deze oplossingen zijn te integreren in een reeks instrumenten, zoals "high-throughput" sequencers (next-gen sequentiebepaling NGS), microfluïdische apparaten en draagbare sequencingsystemen.
Bij draagbare apparaten is miniaturisatie van cruciaal belang. Door een breed productassortiment aan te bieden - variërend van mediumgescheiden ventielen van 8 mm tot spuitpompen en geïntegreerde manifolds - is Norgren dé one-stop shop voor OEMs.
Polymerasekettingreacties (PCR)
De polymerasekettingreactie (PCR) - ook wel moleculaire fotokopie genoemd - is een techniek om kleine DNA-segmenten te amplificeren en te kopiëren.
Aangezien voor moleculaire en genetische analyses aanzienlijke hoeveelheden DNA nodig zijn, is onderzoek van geïsoleerde stukjes DNA vrijwel onmogelijk zonder PCR-amplificatie. PCR-oplossingen voor OEMs kunnen geïntegreerd worden in diverse instrumenten, zoals thermocyclers, microfluïdische apparaten en draagbare PCR-systemen.
Capillaire elektroforese
Capillaire elektroforese is een techniek om moleculen te scheiden en te analyseren op basis van hun grootte en lading.
Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een capillair met een bufferoplossing waardoor een elektrisch veld wordt aangelegd.