Experts op het gebied van fluïdische regeling
Norgren werkt al meer dan 80 jaar samen met wereldwijde OEMs en baanbrekende start-ups. Dit zijn stuk voor stuk bedrijven die werken aan de nieuwste technologieën in diagnose-instrumenten en POC-diagnostiek (Point of Care). Onze ingenieurs zijn experts op het gebied van fluïdische regeling en zijn bij uitstek gekwalificeerd om de ideale oplossing voor uw toepassingsbehoeften aan te bevelen. Deze oplossingen omvatten onder meer spuitpompen met discrete of continue stroming, miniatuur-magneetventielen voor vloeistoftoepassingen en gasbehandeling of volledig geïntegreerde manifolds.Moleculaire diagnostiek
Moleculaire diagnostiek is een medisch vakgebied dat gebruik maakt van DNA/RNA-analyse om genetisch materiaal op te sporen en ziektes te diagnosticeren.
Toepassingen zijn onder meer het testen op besmettelijke ziekten, kankerdiagnostiek, het testen op erfelijke ziekten en pre-implantatie genetische diagnostiek.
Bij de ontwikkeling van diagnostische instrumentatietoepassingen kunnen OEMs te maken krijgen met verschillende uitdagingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan compatibiliteit, precisie, nauwkeurigheid, maatwerk, miniaturisatie, technische ondersteuning en kosteneffectiviteit. Om te zorgen dat OEMs de veranderende markteisen kunnen bijbenen, heeft Norgren een uitgebreid assortiment oplossingen ontwikkeld voor al deze problemen.
Point-of-care
Point-of-care (POC) verwijst naar de ontwikkeling en productie van medische hulpmiddelen en tests die in de patiëntenzorg gebruikt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snellediagnosetests, handapparaten en verbruiksgoederen.
Gezondheidswerkers gebruiken deze hulpmiddelen om verschillende tests uit te voeren op patiëntenmonsters zoals bloed, urine of speeksel. OEMs dienen ervoor te zorgen dat hun producten gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn. Ook dienen de producten in lijn te zijn met de industrienormen, zoals ISO, om te voldoen aan de behoeften van gezondheidswerkers en patiënten.