0880220000000000

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    Koppelingen

    C24470628

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 3/8"

    Referentie: C24470628

    C24470628
    Meer info
    C24250628

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/4" NPT, 3/8"

    Referentie: C24250628

    C24250628
    Meer info

    Connectors

    0523058000000000

    Elektrische stekker M12 x 1

    Referentie: 0523058000000000

    0523058000000000
    Meer info
    0523053000000000

    Elektrische stekker M12 x 1

    Referentie: 0523053000000000

    0523053000000000
    Meer info
    0523052000000000

    Elektrische stekker M12 x 1

    Referentie: 0523052000000000

    0523052000000000
    Meer info
    0523057000000000

    Elektrische stekker M12 x 1

    Referentie: 0523057000000000

    0523057000000000
    Meer info

    Stekers

    0570110000000000

    Elektrische stekker met wartel

    Referentie: 0570110000000000

    0570110000000000
    Meer info

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    IO-Link master, PROFINET-interface, 1x 5-polige M12 x 1 stekker, 11x 5-polige M12 x 1 bussen

    Referentie: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Meer info
    NC-HB-8A5F-12A0A

    IO-Link I/O-module, standaard, 1x 4-polige M12 x 1 stekker, 8x 4-polige M12 x 1 bussen

    Referentie: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Meer info
    NC-ME-4A4B-12DLA

    IO-Link master, EtherNet/IP-interface, 1x 5-polige M12 x 1 stekker, 11x 5-polige M12 x 1 bussen

    Referentie: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Meer info
    NC-HA-8A5F-12AAA

    IO-Link I/O-module, hulpspanning, 2x 4-polige M12 x 1 stekkers, 8x 4-polige M12 x 1 bussen

    Referentie: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Meer info
    • U bent hier
    • 0880220000000000