601112218

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Koppelingen

    D02250628

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, G1/4, 6mm

    Referentie: D02250628

    D02250628
    Meer info
    D022C0818

    Pneufit D Acetal Insteekkoppeling, G1/8, 8mm

    Referentie: D022C0818

    D022C0818
    Meer info
    C02470618

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekschroefkoppeling, 6mm, G1/8

    Referentie: C02470618

    C02470618
    Meer info
    C01480618

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekopschroefkoppeling, R1/8, 6mm

    Referentie: C01480618

    C01480618
    Meer info
    102670618

    Pneufit 10 Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 6mm, G1/8

    Referentie: 102670618

    102670618
    Meer info

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Referentie: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Meer info
    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Referentie: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Meer info
    PA2-0006025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 6/4

    Referentie: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Meer info
    PA2-0008025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 8/6

    Referentie: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Meer info
    PS0006050B/LP

    Super flexibele polyamide slang, Naturel, 6mm, 4mm

    Referentie: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • 601112218