9500100024602400

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Koppelingen

    D02250828

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, G1/4, 8mm

    Referentie: D02250828

    D02250828
    Meer info
    C02470828

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekschroefkoppeling, 8mm, G1/4

    Referentie: C02470828

    C02470828
    Meer info
    102670828

    Pneufit 10 Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 8mm, G1/4

    Referentie: 102670828

    102670828
    Meer info

    Stekers

    0570275000000000

    Elektrische stekker met wartel

    Referentie: 0570275000000000

    0570275000000000
    Meer info

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Referentie: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Meer info
    PA2-0008025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 8/6

    Referentie: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Meer info
    PS0008025

    Super flexibele polyamide slang, Naturel, 8mm, 6mm

    Referentie: PS0008025

    PS0008025
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • 9500100024602400