Talen

Rekening

Welkom terug


Mijn rekening

Bekijk uw accountgegevens inclusief bestelgeschiedenis, opgeslagen winkelmandjes en afleveradressen.

Bekijk account

Rekening

Inloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Inloggen

Registreer

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registreer
  • Contact
  • Dealers
  • Talen
  • Inloggen
  • 0Offerte
  • Menu
  • Producten
  • Industrie
  • Diensten
  • Support
  • Over Ons
  • Contact
  • Dealers
  • Inloggen

Pneumatische cilinders en aandrijvingen- precisie geconstrueerde pneumatische aandrijvingen voor superieure prestaties

    Waarom kiezen voor IMI Norgren pneumatische aandrijvingen?

    Niet alle pneumatische aandrijvingen zijn gelijk. Onze oplossingen zijn nauwkeurig ontworpen om de meest veeleisende uitdagingen aan te gaan en gaan verder dan standaardprestaties. Ze zijn ontworpen om de efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en uitzonderlijke betrouwbaarheid te leveren. Ze voldoen aan de behoeften van moderne industrieën en zorgen voor langdurige resultaten. Ze worden door bedrijven over de hele wereld vertrouwd en stellen de norm voor kwaliteit en betrouwbaarheid in essentiële toepassingen.
    Verbeterde efficiëntie voor soepelere bewerkingen
    Pneumatische aandrijvingen zijn ontworpen om nauwkeurige prestaties te leveren en tegelijkertijd het energieverbruik te minimaliseren. Dit helpt processen te stroomlijnen en de bedrijfskosten te verlagen, waardoor efficiëntie wordt gegarandeerd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of betrouwbaarheid.
    Duurzame prestaties in veeleisende omgevingen
    De IMI Norgren-aandrijvingen zijn gebouwd met robuuste, corrosiebestendige materialen en zijn gemaakt voor zware omstandigheden en zwaar gebruik. Van extreme temperaturen tot veeleisende industriële omgevingen bieden ze de duurzaamheid waarop u kunt vertrouwen.
    Rendabele en betrouwbare oplossingen
    Deze aandrijvingen zijn ontworpen voor lage slijtage en een lange levensduur en helpen de onderhoudskosten te verlagen en stilstand tot een minimum te beperken. Het resultaat is een rendabele oplossing die de bedrijfsvoering op de lange termijn soepel laat verlopen.
    Aangepaste ontwerpen die aan uw behoeften voldoen
    Of u nu standaard aandrijvingen of aangepaste oplossingen nodig hebt, de cilinders van IMI Norgren kunnen naadloos in uw systemen worden geïntegreerd. Ze zijn ontworpen met het oog op flexibiliteit en passen zich aan de specifieke vereisten van uw toepassing aan.

    Toepassingen van pneumatische aandrijvingen in verschillende branches

    Pneumatische aandrijvingen spelen een cruciale rol bij het nastreven van efficiëntie en precisie in vele bedrijfstakken. Dankzij hun aanpassingsvermogen, betrouwbaarheid en vermogen om onder moeilijke omstandigheden te presteren, zijn ze een go-to-oplossing voor een breed scala aan toepassingen.
    Productie- en automatiseringssystemen
    Pneumatische aandrijvingen vormen de ruggengraat van productie en automatisering. Hun snelle reactietijden en duurzaamheid maken een naadloze werking van transportbandsystemen, robotarmen en machines mogelijk. Door consistente prestaties te garanderen, ondersteunen ze geautomatiseerde processen die de productiviteit verhogen en uitvaltijd verminderen, wat onmisbaar is voor het stroomlijnen van industriële workflows.
    Spoorwegen en transport
    De spoorweg- en transportsector vertrouwen op pneumatische actuatoren vanwege hun robuustheid en precisie. Van koppelingsregeling tot interne en externe deursystemen, deze actuatoren voeren kritieke taken uit waarbij betrouwbaarheid essentieel is. Dankzij hun lichtgewicht ontwerp en hoge efficiëntie zijn ze geschikt voor veeleisende omgevingen en garanderen ze veiligheid en prestaties in toepassingen waar beweging cruciaal is.
    Verwerking van voedingsmiddelen en dranken
    Hygiëne en precisie zijn van het grootste belang bij de verwerking van voedingsmiddelen en dranken, waardoor pneumatische aandrijvingen van onschatbare waarde zijn. Deze aandrijvingen zijn vervaardigd van materialen die voldoen aan de strenge hygiënenormen en regelen het sorteren, vullen en verpakken met precisie. Hun vermogen om te werken bij extreme temperaturen en de bestendigheid tegen verontreiniging zorgt voor een consistente, veilige en efficiënte productie.
    Verpakking en materiaalverwerking
    Systemen voor materiaalverwerking en -verpakking vragen om snelheid en nauwkeurigheid. Beide zijn eenvoudig te leveren met pneumatische aandrijvingen. Van kartonnen afdichting tot palletisering maken ze nauwkeurige en snelle bewegingen mogelijk, waardoor de doorvoer en de operationele efficiëntie worden verbeterd. Door hun veelzijdigheid zijn ze geschikt voor diverse verpakkingsscenario’s en zijn ze geschikt voor verschillende materialen en maten.

    Casestudy: Optimaliseren van persluchtgebruik in een groot distributiecentrum
    Een internationale motorfabrikant stond voor de uitdaging om het energieverbruik in zijn distributiecentrum in Amsterdam te verminderen. Door de IMI Norgren IVAC-cilinder te implementeren, hebben ze een opmerkelijke afname van 10% in persluchtverbruik bereikt, waarmee de kracht van innovatieve pneumatische oplossingen voor het vergroten van de efficiëntie en duurzaamheid duidelijk wordt gedemonstreerd.
    Casestudy: Lintra-cilinders: Efficiënter sorteren van levensmiddelen
    Een fabrikant van een sorteermachine voor levensmiddelen die gespecialiseerd is in aardappelen, appels en granen, koos voor een Lintra-cilinder zonder stang om hun activiteiten te optimaliseren. Deze innovatieve oplossing verbeterde de sorteerprecisie en -snelheid, waardoor een nieuwe norm werd gesteld voor efficiëntie in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
    ISO-normen voor aandrijvingen
    ISO-normen zijn internationaal erkende specificaties die richtlijnen en best practices bieden voor verschillende processen, producten en diensten.

    Wat zijn Pneumatische Cilinders en Actuatoren?

    In dit artikel wordt uitgelegd wat een pneumatische cilinder is, hoe hij werkt en hoe er een moet worden gekozen.

    Lineaire beweging: vraag het de expert

    Tegen de achtergrond van stijgende energiekosten is de noodzaak om de productiviteit te verhogen en stilstand te verminderen een belangrijk aandachtspunt voor fabrikanten.

    De kosteneffectieve, efficiënte, hygiënische geïntegreerde actuatoren die voedsel en dranken transformeren

    Ontdek hoe het optimaliseren van het persluchtgebruik met geïntegreerde kleppen en bedieningsmechanismen de kosten kan verlagen en de efficiëntie in uw voedsel- en drankenfabriek kan verhogen. In deze sterk concurrerende sector is het geen wonder dat de voedings- en drankenindustrie op zoek is naar manieren om hun activiteiten efficiënter te maken.

    Wat is een cilinder zonder zuigerstang?

    In dit artikel wordt uitgelegd wat een cilinder zonder zuigerstang is, hoe hij werkt en hoe je er een kiest.

    Meer informatie over onze oplossing

    Resources

    • ISO Standard Cylinder brochure (PDF)
    • Lintra Rodless Cylinder Brochure
    • IVAC Brochure
    • Pneumatic Actuator Configurators
    • U bent hier
    Norgren Ltd, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, WS13 8SY, Verenigd Koninkrijk

    We're a proud part of IMI plc

    Meer informatie over IMI plc

    Links

        Help

          Algemene voorwaarden

            © 2025 Norgren Ltd, Alle rechten voorbehouden

            Norgren Ltd, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, WS13 8SY, Verenigd Koninkrijk
            • Contact
            • Registreer