Lineaire assen
Precisie enkelassige lineaire eenheden, opgebouwd uit modulaire bouwstenen van profielen, geleidingen, aandrijvingen en accessoires – configureerbaar en aanpasbaar voor veeleisende omgevingen. Roestvrijstalen en versterkte uitvoeringen zijn beschikbaar voor toepassingen zoals explosiebeveiliging (ATEX), voedselverwerking en cleanrooms.

Meerassige systemen
Meerassige en gantry-systemen, samengesteld door modulaire profielen, geleidings- en aandrijfopties en accessoires te combineren volgens de toepassingseisen. Modulaire ontwerpopties en engineering-ondersteuning helpen u zelfs complexe meerassige bewegingseisen te specificeren. Profielbreedtes 30–200 mm; aandrijfopties zijn onder andere tandriem, kogel-/trapeziumspindel, tandheugel & rondsel, lineaire motor; slaglengtes 100 mm–4 m; belastingen tot 300 kg; positioneerherhaalbaarheid ±0,025 tot 0,1 mm.

Elektrische actuatoren
Hoogwaardige stangvormige elektrische actuatoren ontworpen voor nauwkeurige, herhaalbare beweging in een breed scala aan industriële toepassingen. Gebouwd volgens ISO 15552 en beschikbaar in meerdere uitvoeringen, bieden ze een betrouwbare drop-in upgrade van pneumatisch naar elektrisch.

Toepassingen voor elektrische lineaire beweging
Wij ondersteunen automatiseringsprojecten voor een breed scala aan toepassingen – van enkelassige positionering tot complexe meerassige systemen. Hieronder vindt u gangbare toepassingsgebieden en specialistische eisen die wij regelmatig ondersteunen.
Mechanische en systeemontwikkeling
Coating-, lak-, las-, meet- en vorminstallaties, en glas-, steen- en houtbewerkingsmachines

Automatisering en elektrotechniek
Productielijnen en opslagsystemen, montage- en transportsystemen en meet- en inspectieapparatuur

Technologie voor hefinrichtingen en intern transport
Bottel- en doseringssystemen, elektromechanische hijssystemen, liftsystemen en pick-and-place-systemen

Verpakkingstechnologie
Etiketteer- en verpakkingssystemen, en systemen voor kartonneren, laden, verpakken en uitleveren
Gecertificeerde oplossingen voor veeleisende omgevingen
Sommige toepassingen stellen extra eisen aan lineaire beweging – van regelgevende certificering tot hygiëne en contaminatiebeheersing. Wij ondersteunen deze eisen met lineaire-asoplossingen voor specialistische omgevingen, aangevuld met praktische engineering-richtlijnen die u helpen correct te specificeren en met vertrouwen te integreren.

Gespecialiseerde industriële toepassingen
Van streng gereguleerde omgevingen tot geavanceerde productieprocessen: onze elektrische lineaire bewegingsoplossingen voldoen aan de exacte eisen van gespecialiseerde industrieën.
Levensmiddelenindustrie
Levensmiddelenproductie en veevoederproductie

Chemische en farmaceutische industrie
Meng-, test- en doseringsapparatuur, laboratoriumtoepassingen en cleanrooms

Automatisering binnen de farmaceutische industrie
Geautomatiseerde orderpicksystemen

3D-printen
Snelle prototyping, industrieel 3D-printen, verwerking van sintermetaal en architectuurprojecten
Applicatie-inzichten
Engineering-ondersteuning
Onze elektrische lineaire bewegingsoplossingen worden ondersteund door meer dan 30 jaar toepassingservaring en een engineering-team dat erop is gericht u in één keer de juiste oplossing te helpen specificeren. We bieden praktische ondersteuning bij selectie en integratie – van het eerste concept tot aan de levering.

Ontdek, leer en verander uw benadering van bewegingsbesturing met ons
Onze productspecialisten op het gebied van elektrische beweging bieden u technische inzichten en praktisch advies om uw inzicht in de beginselen van elektrische beweging te vergroten en te onderzoeken hoe dit uw activiteiten kan transformeren.