Elektrische cilinders- nauwkeurig, herhaalbaar en met een lange levensduur

    Stangvormige elektrische cilinders
    De stangvormige cilinders met kogelomloop conform ISO-norm zijn beschikbaar met of zonder servomotor, in 6 boringsmaten en met 2 montageopties voor de motor. Ze zijn nauwkeurig en herhaalbaar, hebben een lange levensduur, zijn eenvoudig te installeren op basis van ISO 15552 en kunnen worden geleverd met IP65-bescherming voor zowel axiaal als parallel gemonteerde motoren. Met deze eigenschappen bieden ze een oplossing voor alle toepassingsomgevingen.
    Motoren
    Stangvormige elektrische cilinders worden aangevuld met een reeks hoogwaardige AC-servomotoren. Motoren kunnen zowel axiaal als parallel worden gemonteerd.
    Aandrijvingen
    Stangvormige elektrische cilinders zijn verkrijgbaar met verschillende servoaandrijvingen, met maximale servoprestaties en minimale afmetingen. Met de minimale voetafdruk en een uitzonderlijke vermogensdichtheid zijn dit de kleinste servoaandrijvingen die op dit moment verkrijgbaar zijn.

    Endless Electric Motion. Download onze whitepaper.

    Meerassige systemen worden steeds populairder, maar het kiezen van de juiste specificatie kan een uitdaging zijn. Ontdek hoe de oplossingsonafhankelijke specificatieaanpak van uw meerassige ontwerpen kan verbeteren.

    Bronnen voor elektrische actuatoren

    Wat is een elektrische cilinder?

    Wat is een elektromotor?

    Wat is een elektrische aandrijving?

    Elektrische-cilinder assortiment aangevuld met IP65

    Bronnen

    • Electric Motion Brochure (PDF)
    • Electric Actuator Datasheet (PDF)
    • 2D- en 3D-CAD
    • Configurator voor Elektrische Cilinders
    • Lineaire as configurator
    • Berekeningstool voor de levensduur