Test

Hoge druk

Hoge druk ventielen & regeloplossingen

Norgren heeft uitgebreide ervaring met debiet- en drukregeling in vele toepassingen, waaronder industriële gassen, offshore energie en alternatieve brandstoffen.

Industriële en procesgassen worden gewoonlijk onder hoge druk opgeslagen en vervoerd. Deze gassen moeten vóór gebruik afgeregeld worden tot een veilige werkdruk. Onze marktleidende productmerken - Norgren, Buschjost, Herion en Maxseal - bieden de mogelijkheid om drukken tot 1000 bar ook onder veiligheidskritische toepassingen te beheren.

Wij zijn experts in ontwerpen die voldoen aan de nauwkeurige behoeften van vele hogedruktoepassingen:

  • 0,1 bar tot meer dan 1000 bar

  • 1/8” tot 5” aansluitingen

  • Industriële gassen, waaronder N2, O2, Ar, Kr, CH4, H2, He, CO2, CO, N20, enz.

  • Aardgas

  • Hydraulische vloeistoffen, waaronder water/glycol, hydraulische olie, zeewater, kerosine, enz.

  • Temperaturen van -55 ºC tot +300 ºC

  • Bereik Cv-regelaar: 0,08 - 83

Onze producten omvatten ventielen voor zeer uitenlopende toepassingen, alsook cilinders, drukschakelaars en -sensoren en drukregelaars. Wij bieden zowel losse onderdelen als manifoldsystemen om de efficiëntie van uw proces te maximaliseren. Ons kernassortiment omvat:

  • Veerbelaste drukregelaars en domedrukregelaars

  • Tegendrukregelaars

  • Elektromagnetische ventielen

  • Afsluitventielen

  • Terugslagventielen

  • Ontluchtingsventielen

  • Balgafsluiters

  • Filters - In-lijn en T-type

Onze producten omvatten ventielen voor zeer uitenlopende toepassingen, alsook cilinders, drukschakelaars en -sensoren en drukregelaars. Wij bieden zowel losse onderdelen als manifoldsystemen om de efficiëntie van uw proces te maximaliseren.

Applicaties

Hebt u een uitdaging of project waarover u met ons in gesprek wilt gaan?

Voer uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.

* Alle velden zijn verplicht.