P82F-2AT-PBA

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Koppelingen

    C24250428

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/4" NPT, 1/4"

    Referentie: C24250428

    C24250428
    Meer info
    C24470428

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 1/4"

    Referentie: C24470428

    C24470428
    Meer info
    C24670428

    Pneufit C Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 1/4 NPT, 1/4"

    Referentie: C24670428

    C24670428
    Meer info

    Accessoires

    V10037-E19

    Stekers met indicatie

    Referentie: V10037-E19

    V10037-E19
    Meer info
    0881300000000000

    18D Elektromechanische drukschakelaar, Pneumatisch, 0.5-8 bar

    Referentie: 0881300000000000

    0881300000000000
    Meer info
    0860810000000000

    Pneumatische elektronische drukschakelaar

    Referentie: 0860810000000000

    0860810000000000
    Meer info

    Connectors

    NC-DINCA-123MS-A

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 0,6 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-1

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 1 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-2

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 2 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-5

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 5 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Meer info
    V10013-D01

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10013-D01

    V10013-D01
    Meer info
    V10013-D03

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10013-D03

    V10013-D03
    Meer info
    V10016-D01

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10016-D01

    V10016-D01
    Meer info
    V10016-D03

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10016-D03

    V10016-D03
    Meer info

    Stekers

    V10012-D19

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10012-D19

    V10012-D19
    Meer info
    V10027-D00

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10027-D00

    V10027-D00
    Meer info

    Verdeelstuk

    820028-50KIT

    Excelon Plus Full Flow poortblok, 3/8" NPT

    Referentie: 820028-50KIT

    820028-50KIT
    Meer info
    0523109000000000

    Aftakmodule voor 18D drukschakelaar

    Referentie: 0523109000000000

    0523109000000000
    Meer info

    Bevestigingen

    820014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Referentie: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Meer info
    820014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp met beugelmontage

    Referentie: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Meer info

    Geluiddempers

    MB002A

    Quietaire Heavy Duty Geluiddempers, 1/4" PTF

    Referentie: MB002A

    MB002A
    Meer info
    MB002B

    Quietaire Heavy Duty Geluiddempers, R1/4

    Referentie: MB002B

    MB002B
    Meer info

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Referentie: PB0054100

    PB0054100
    Meer info
    PB0754100

    Nylon tubing, black, 1/4"

    Referentie: PB0754100

    PB0754100
    Meer info
    PW0054100

    Polyurethane Slang, Naturel, 1/4"

    Referentie: PW0054100

    PW0054100
    Meer info
    PW0754100

    Polyurethane Slang, Zwart, 1/4"

    Referentie: PW0754100

    PW0754100
    Meer info
    • U bent hier
    • P82F-2AT-PBA