P84C-4AT-PFA

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Koppelingen

    C24250748

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/2" NPT, 1/2"

    Referentie: C24250748

    C24250748
    Meer info
    C24470748

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/2" NPT, 1/2"

    Referentie: C24470748

    C24470748
    Meer info
    C24670748

    Pneufit C Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 1/2 NPT, 1/2"

    Referentie: C24670748

    C24670748
    Meer info

    Accessoires

    V10037-E13

    Stekers met indicatie

    Referentie: V10037-E13

    V10037-E13
    Meer info
    0881300000000000

    18D Elektromechanische drukschakelaar, Pneumatisch, 0.5-8 bar

    Referentie: 0881300000000000

    0881300000000000
    Meer info
    0860810000000000

    Pneumatische elektronische drukschakelaar

    Referentie: 0860810000000000

    0860810000000000
    Meer info

    Connectors

    NC-DINCA-123MS-A

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 0,6 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-1

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 1 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-2

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 2 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-5

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 5 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Meer info
    V10013-D01

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10013-D01

    V10013-D01
    Meer info
    V10013-D03

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10013-D03

    V10013-D03
    Meer info
    V10014-D01

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10014-D01

    V10014-D01
    Meer info
    V10014-D03

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10014-D03

    V10014-D03
    Meer info

    Stekers

    V10027-D00

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10027-D00

    V10027-D00
    Meer info
    V10012-D13

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10012-D13

    V10012-D13
    Meer info

    Verdeelstuk

    840016-50KIT

    Excelon Plus druksensorenblok 1/4" PTF

    Referentie: 840016-50KIT

    840016-50KIT
    Meer info
    840015-02KIT

    Excelon Plus poortadapters 3/8" PTF

    Referentie: 840015-02KIT

    840015-02KIT
    Meer info
    840015-03KIT

    Excelon Plus poortadapters 1/2" PTF

    Referentie: 840015-03KIT

    840015-03KIT
    Meer info
    840015-04KIT

    Excelon Plus poortadapters 3/4" PTF

    Referentie: 840015-04KIT

    840015-04KIT
    Meer info
    840028-50KIT

    Excelon Plus Verdeelblok 3/4" PTF

    Referentie: 840028-50KIT

    840028-50KIT
    Meer info
    840028-68KIT

    Excelon Plus Verdeelblok 3/4" PTF

    Referentie: 840028-68KIT

    840028-68KIT
    Meer info
    0337717000000000

    Excelon Plus flensmontageblok voor 18D drukschakelaar

    Referentie: 0337717000000000

    0337717000000000
    Meer info

    Bevestigingen

    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Referentie: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Meer info
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp met beugelmontage

    Referentie: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Meer info

    Geluiddempers

    MB004A

    Quietaire Heavy Duty Geluiddempers, 1/2" PTF

    Referentie: MB004A

    MB004A
    Meer info
    MB004B

    Quietaire Heavy Duty Geluiddempers, R1/2

    Referentie: MB004B

    MB004B
    Meer info

    Tubing

    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Referentie: PB0057100

    PB0057100
    Meer info
    PB0757100

    Nylon tubing, black, 1/2"

    Referentie: PB0757100

    PB0757100
    Meer info
    • U bent hier
    • P84C-4AT-PFA