P84F-3GT-PFN

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Koppelingen

    C02251038

    Pneufit C Rechte Insteekschroefkoppeling, Externe/Interne 6-kant, 10mm, G3/8

    Referentie: C02251038

    C02251038
    Meer info
    C02471038

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekschroefkoppeling, 10mm, G3/8

    Referentie: C02471038

    C02471038
    Meer info
    C02671038

    Pneufit C Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 10mm, G3/8

    Referentie: C02671038

    C02671038
    Meer info

    Accessoires

    V10037-E13

    Stekers met indicatie

    Referentie: V10037-E13

    V10037-E13
    Meer info
    0881300000000000

    18D Elektromechanische drukschakelaar, Pneumatisch, 0.5-8 bar

    Referentie: 0881300000000000

    0881300000000000
    Meer info
    0860810000000000

    Pneumatische elektronische drukschakelaar

    Referentie: 0860810000000000

    0860810000000000
    Meer info

    Connectors

    NC-DINCA-123MS-A

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 0,6 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-1

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 1 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-2

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 2 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Meer info
    NC-DINCA-123MS-5

    Ventielconnector, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polige M12 x 1 stekker, 5 m kabel

    Referentie: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Meer info
    V10013-D01

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10013-D01

    V10013-D01
    Meer info
    V10013-D03

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10013-D03

    V10013-D03
    Meer info
    V10014-D01

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10014-D01

    V10014-D01
    Meer info
    V10014-D03

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10014-D03

    V10014-D03
    Meer info

    Stekers

    V10012-D13

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10012-D13

    V10012-D13
    Meer info
    V10027-D00

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10027-D00

    V10027-D00
    Meer info

    Verdeelstuk

    840016-51KIT

    Excelon Plus druksensorenblok G1/4

    Referentie: 840016-51KIT

    840016-51KIT
    Meer info
    840015-10KIT

    Excelon Plus poortadapters G3/8

    Referentie: 840015-10KIT

    840015-10KIT
    Meer info
    840015-11KIT

    Excelon Plus poortadapters G1/2

    Referentie: 840015-11KIT

    840015-11KIT
    Meer info
    840015-12KIT

    Excelon Plus poortadapters G3/4

    Referentie: 840015-12KIT

    840015-12KIT
    Meer info
    840028-53KIT

    Excelon Plus Verdeelblok G3/4

    Referentie: 840028-53KIT

    840028-53KIT
    Meer info
    840028-69KIT

    Excelon Plus Verdeelblok G3/4

    Referentie: 840028-69KIT

    840028-69KIT
    Meer info
    0337717000000000

    Excelon Plus flensmontageblok voor 18D drukschakelaar

    Referentie: 0337717000000000

    0337717000000000
    Meer info

    Bevestigingen

    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Referentie: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Meer info
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp met beugelmontage

    Referentie: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Meer info

    Geluiddempers

    MB004A

    Quietaire Heavy Duty Geluiddempers, 1/2" PTF

    Referentie: MB004A

    MB004A
    Meer info
    MB004B

    Quietaire Heavy Duty Geluiddempers, R1/2

    Referentie: MB004B

    MB004B
    Meer info

    Tubing

    PA2-0010025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 10/7.5

    Referentie: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Meer info
    PA2-0710025C

    PA Slang, Zwart, 25m, 10/7.5

    Referentie: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Meer info
    PS0010025

    Super flexibele polyamide slang, Naturel, 10mm, 8mm

    Referentie: PS0010025

    PS0010025
    Meer info
    PS0610025B/LP

    Super flexibele polyamide slang, Grijs, 10mm, 8mm

    Referentie: PS0610025B/LP

    PS0610025B/LP
    Meer info
    • U bent hier
    • P84F-3GT-PFN