S02250428

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Similar

    102250428

    Pneufit 10 Rechte Insteekschroefkoppeling, Interne 6-kant, 4mm, G1/4

    Referentie: 102250428

    102250428
    Meer info
    C02250428

    Pneufit C Rechte Insteekschroefkoppeling, Externe/Interne 6-kant, 4mm, G1/4

    Referentie: C02250428

    C02250428
    Meer info
    D02250428

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, G1/4, 4mm

    Referentie: D02250428

    D02250428
    Meer info
    E02250428

    Pneufit E Rechte insteekschroefkoppeling (externe en interne hex), O/D 4mm, G1/4

    Referentie: E02250428

    E02250428
    Meer info

    Tubing

    PA2-0004025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 4/2.5

    Referentie: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Meer info
    PA2-0004100

    PA Slang, Naturel, 100m, 4/2.5

    Referentie: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Meer info
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Referentie: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • S02250428