V50A413A-A219A

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    Koppelingen

    D02250618

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, G1/8, 6mm

    Referentie: D02250618

    D02250618
    Meer info
    C02470618

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekschroefkoppeling, 6mm, G1/8

    Referentie: C02470618

    C02470618
    Meer info
    102670618

    Pneufit 10 Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 6mm, G1/8

    Referentie: 102670618

    102670618
    Meer info

    Stekers

    V10027-D00

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10027-D00

    V10027-D00
    Meer info
    0657868000000000

    Elektrische stekker met wartel

    Referentie: 0657868000000000

    0657868000000000
    Meer info

    Verdeelstuk

    V50A302

    V50 series manifold for 3 port valves, 2 stations, G1/4

    Referentie: V50A302

    V50A302
    Meer info
    V50A304

    V50 series manifold for 3 port valves, 4 stations, G1/4

    Referentie: V50A304

    V50A304
    Meer info

    Plates

    V500351

    V50 series blanking plate for 3 port valves

    Referentie: V500351

    V500351
    Meer info

    Geluiddempers

    M/S1

    Poreuze kunststof dempers

    Referentie: M/S1

    M/S1
    Meer info
    T40C1800

    Geluidsdempers uit gesinterd brons, G1/8

    Referentie: T40C1800

    T40C1800
    Meer info

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Referentie: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Meer info
    PA2-0006025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 6/4

    Referentie: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Meer info
    PS0006050B/LP

    Super flexibele polyamide slang, Naturel, 6mm, 4mm

    Referentie: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • V50A413A-A219A