V51B611A-A213J

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    Koppelingen

    D02250828

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, G1/4, 8mm

    Referentie: D02250828

    D02250828
    Meer info
    C02470828

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekschroefkoppeling, 8mm, G1/4

    Referentie: C02470828

    C02470828
    Meer info
    102670828

    Pneufit 10 Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 8mm, G1/4

    Referentie: 102670828

    102670828
    Meer info

    Stekers

    V10027-D00

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10027-D00

    V10027-D00
    Meer info
    0657868000000000

    Elektrische stekker met wartel

    Referentie: 0657868000000000

    0657868000000000
    Meer info

    Verdeelstuk

    V51B502

    V51 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/4

    Referentie: V51B502

    V51B502
    Meer info
    V51B504

    V51 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/4

    Referentie: V51B504

    V51B504
    Meer info

    Plates

    V510551

    Blindplaat van V5x-serie voor kleppen met 1/4" NPT poort.

    Referentie: V510551

    V510551
    Meer info

    Geluiddempers

    M/S2

    Poreuze kunststof dempers

    Referentie: M/S2

    M/S2
    Meer info
    T40C2800

    Geluidsdempers uit gesinterd brons, G1/4

    Referentie: T40C2800

    T40C2800
    Meer info

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Reserve spoelen

    Referentie: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Meer info

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Referentie: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Meer info
    PA2-0008025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 8/6

    Referentie: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Meer info
    PS0008025

    Super flexibele polyamide slang, Naturel, 8mm, 6mm

    Referentie: PS0008025

    PS0008025
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • V51B611A-A213J