V52C511A-A213J

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    Koppelingen

    D02251038

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, G3/8, 10mm

    Referentie: D02251038

    D02251038
    Meer info
    C02471038

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekschroefkoppeling, 10mm, G3/8

    Referentie: C02471038

    C02471038
    Meer info
    102671038

    Pneufit 10 Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 10mm, G3/8

    Referentie: 102671038

    102671038
    Meer info

    Stekers

    V10027-D00

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10027-D00

    V10027-D00
    Meer info
    0657868000000000

    Elektrische stekker met wartel

    Referentie: 0657868000000000

    0657868000000000
    Meer info

    Verdeelstuk

    V52C502

    V52 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G3/8

    Referentie: V52C502

    V52C502
    Meer info
    V52C504

    V52 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G3/8

    Referentie: V52C504

    V52C504
    Meer info

    Plates

    V520551

    V52 series blanking plate for 5 port valves

    Referentie: V520551

    V520551
    Meer info

    Geluiddempers

    M/S3

    Poreuze kunststof dempers

    Referentie: M/S3

    M/S3
    Meer info
    T40C3800

    Geluidsdempers uit gesinterd brons, G3/8

    Referentie: T40C3800

    T40C3800
    Meer info

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Reserve spoelen

    Referentie: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Meer info

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Referentie: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Meer info
    PA2-0010025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 10/7.5

    Referentie: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Meer info
    PS0010025

    Super flexibele polyamide slang, Naturel, 10mm, 8mm

    Referentie: PS0010025

    PS0010025
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • V52C511A-A213J