V53D517A-A213J

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    Koppelingen

    D02251248

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, G1/2, 12mm

    Referentie: D02251248

    D02251248
    Meer info
    C02471248

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekschroefkoppeling, 12mm, G1/2

    Referentie: C02471248

    C02471248
    Meer info
    102671048

    Pneufit 10 Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 10mm, G1/2

    Referentie: 102671048

    102671048
    Meer info

    Stekers

    V10027-D00

    15mm Stekkers volgens DIN 43650 Vorm C

    Referentie: V10027-D00

    V10027-D00
    Meer info
    0657868000000000

    Elektrische stekker met wartel

    Referentie: 0657868000000000

    0657868000000000
    Meer info

    Verdeelstuk

    V53D502

    V53 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/2

    Referentie: V53D502

    V53D502
    Meer info
    V53D504

    V53 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/2

    Referentie: V53D504

    V53D504
    Meer info

    Plates

    V530551

    Blindplaat van V5x-serie voor kleppen met 1/2" NPT poort.

    Referentie: V530551

    V530551
    Meer info

    Geluiddempers

    M/S4

    Poreuze kunststof dempers

    Referentie: M/S4

    M/S4
    Meer info
    T40C4800

    Geluidsdempers uit gesinterd brons, G1/2

    Referentie: T40C4800

    T40C4800
    Meer info

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Reserve spoelen

    Referentie: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Meer info

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Referentie: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Meer info
    PA2-0012025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 12/9

    Referentie: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Meer info
    PS0012025

    Super flexibele polyamide slang, Naturel, 12mm, 9mm

    Referentie: PS0012025

    PS0012025
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • V53D517A-A213J