V60A423A-A213L

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Koppelingen

    D02250618

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, G1/8, 6mm

    Referentie: D02250618

    D02250618
    Meer info
    C02470618

    Pneufit C Haakse Draaibare Insteekschroefkoppeling, 6mm, G1/8

    Referentie: C02470618

    C02470618
    Meer info
    102670618

    Pneufit 10 Draaibare T-Insteekschroef koppeling, 6mm, G1/8

    Referentie: 102670618

    102670618
    Meer info

    Stekers

    0680003000000000

    Elektrische stekker met wartel

    Referentie: 0680003000000000

    0680003000000000
    Meer info
    0664811000000000

    Elektrische stekker met wartel

    Referentie: 0664811000000000

    0664811000000000
    Meer info

    Geluiddempers

    T40C1800

    Geluidsdempers uit gesinterd brons, G1/8

    Referentie: T40C1800

    T40C1800
    Meer info
    M/S1

    Poreuze kunststof dempers

    Referentie: M/S1

    M/S1
    Meer info

    Solenoid Coils

    V10626-A13L

    Reserve spoelen

    Referentie: V10626-A13L

    V10626-A13L
    Meer info

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Referentie: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Meer info
    PA2-0006025C

    PA Slang, Naturel, 25m, 6/4

    Referentie: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Meer info
    PS0006050B/LP

    Super flexibele polyamide slang, Naturel, 6mm, 4mm

    Referentie: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • V60A423A-A213L