V61R611A-A313JB

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    Koppelingen

    D24250428

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, 1/4 NPT, 1/4"

    Referentie: D24250428

    D24250428
    Meer info
    C24470428

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 1/4"

    Referentie: C24470428

    C24470428
    Meer info
    124670428

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

    Referentie: 124670428

    124670428
    Meer info

    Stekers

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Referentie: 54934-01

    54934-01
    Meer info
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Referentie: 54934-21

    54934-21
    Meer info
    54934-08

    12-24 Vac/Vdc connector w/ light

    Referentie: 54934-08

    54934-08
    Meer info
    54934-05

    Cable grip connector

    Referentie: 54934-05

    54934-05
    Meer info
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Referentie: 54934-30

    54934-30
    Meer info

    Bevestigingen

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Referentie: 0101796

    0101796
    Meer info

    Plates

    0100563

    V61 series blanking plate

    Referentie: 0100563

    0100563
    Meer info

    Geluiddempers

    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Referentie: MS002A

    MS002A
    Meer info

    Solenoid Coils

    54469-02

    Coil for connector interface, 22mm industrial standard

    Referentie: 54469-02

    54469-02
    Meer info

    Basisplaat

    2221132

    V61 series sub-base, 2 stations

    Referentie: 2221132

    2221132
    Meer info
    2221133

    V61 series sub-base, 3 stations

    Referentie: 2221133

    2221133
    Meer info

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Referentie: PB0054100

    PB0054100
    Meer info
    PW0054100

    Polyurethane Slang, Naturel, 1/4"

    Referentie: PW0054100

    PW0054100
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info

    Ventiel

    V61R611A-A3000A

    V61-serie inline magneetventiel, 1/4 NPT, 5/3, APB, magneetpiloot / magneetpiloot

    Referentie: V61R611A-A3000A

    V61R611A-A3000A
    Meer info
    • U bent hier
    • V61R611A-A313JB