V62S513A-A218JB

  • Overview
  • Technische gegevens

DOWNLOAD DE

    Koppelingen

    D24250638

    Pneufit D Acetal Rechte Insteekschroefkoppeling, 3/8 NPT, 3/8"

    Referentie: D24250638

    D24250638
    Meer info
    C24470638

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 3/8" NPT, 3/8"

    Referentie: C24470638

    C24470638
    Meer info
    124670638

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 3/8" NPT, 3/8"

    Referentie: 124670638

    124670638
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
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Referentie: 54934-30

    54934-30
    Meer info
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Referentie: 54934-02

    54934-02
    Meer info
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Referentie: 54934-35

    54934-35
    Meer info

    Bevestigingen

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Referentie: 0101796

    0101796
    Meer info

    Plates

    0100565

    V62 series blanking plate

    Referentie: 0100565

    0100565
    Meer info

    Geluiddempers

    MS003A

    Sintered bronze muffler, 3/8" NPT

    Referentie: MS003A

    MS003A
    Meer info

    Solenoid Coils

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Referentie: 54469-03

    54469-03
    Meer info

    Basisplaat

    2221232

    V62 series sub-base, 2 stations

    Referentie: 2221232

    2221232
    Meer info
    2221233

    V62 series sub-base, 3 stations

    Referentie: 2221233

    2221233
    Meer info

    Tubing

    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Referentie: PB0056100

    PB0056100
    Meer info
    PW0056100

    Polyurethane Slang, Naturel, 3/8"

    Referentie: PW0056100

    PW0056100
    Meer info
    M/3314

    slangknippers

    Referentie: M/3314

    M/3314
    Meer info
    • U bent hier
    • V62S513A-A218JB