IMI Norgren Minneapolis zet een belangrijke stap in het verminderen van koolstofuitstoot met een groot nieuw zonnepanelensysteem
De inspiratie
Een gedurfde verandering aanbrengen die de koolstofuitstoot van een 24-uurs faciliteit aanzienlijk zou verlagen.
Gedurfde doelen voor een 24-uurs fabriek
Norgrens fabriek in Minneapolis draait dag en nacht en produceert essentiële componenten voor OEM’s over de hele wereld.
Maar machines 24 uur per dag laten draaien kost veel energie.
Voor Norgren was dit energieverbruik een grote kans. Een kans om veranderingen door te voeren die een belangrijke en waardevolle invloed zouden hebben op de koolstofuitstoot.
De afgelopen jaren heeft het team in Minneapolis grote stappen gezet om de hoeveelheid elektriciteit die op de locatie werd verbruikt te verminderen.
Traditionele halogeenlampen werden vervangen door ledverlichting in de hele fabriek. Ze installeerden een luchtcompressor met variabele snelheid, die in de zomer overtollige warmte aan de lucht onttrekt en in de winter warmte terugwint, waardoor de temperatuur van de fabriek efficiënter wordt geregeld. De fabriek is ook begonnen met het upgraden van zijn machines, door oude apparatuur in te ruilen voor nieuwere, energiezuinigere modellen.
Maar het team wilde niet alleen het energieverbruik verminderen; ze wilden ook een manier vinden om de energie die ze gebruiken duurzamer te maken.
De eerste berekeningen lieten één verandering zien die echt voor verandering zou zorgen: het installeren van een groot zonnepanelensysteem op het dak van de fabriek.
Vol voor zonne-energie
Het team was vastbesloten om niet zomaar wat te proberen met het opwekken van zonne-energie. Als ze hun uitstoot wilden verminderen door meer hernieuwbare energie te gebruiken, zouden ze zich volledig moeten inzetten voor het project.
Het team besloot om een zo groot mogelijk deel van het fabrieksdak te bedekken met zonnepanelen, alles in één installatie.
Na een zorgvuldige selectie van leveranciers van zonnepanelen en goedkeuring van een energieleverancier om de energie van de zonnepanelen aan het plaatselijke elektriciteitsnet te leveren, was het team uit Minneapolis klaar om met de installatie te beginnen.
Een mooie toekomst voor duurzaamheid in Minneapolis
Toen het team in Minneapolis de zonnepanelen installeerde, was het hun doel om 50% van de elektriciteit van de locatie uit zonne-energie te halen.
Slechts een paar maanden na de installatie voldoet het zonnesysteem aan de verwachtingen en ligt het op koers om precies te leveren waar het team op had gehoopt. Uit gegevens blijkt dat de locatie op koers ligt om meer dan 50% van de stroom uit het nieuwe zonnestelsel te halen – een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk van de fabriek in Minneapolis.
Maar dit is slechts één stap in een doorlopend proces voor de fabriek. Het team daar is vastbesloten om door te gaan met nieuwe manieren vinden om de uitstoot te verminderen. Ze investeren momenteel in het vervangen van hun onderdelenwassysteem, nu de grootste energieverbruiker in de fabriek, door een systeem dat aanzienlijk minder water en elektriciteit verbruikt.
Het team onderzoekt ook andere vormen van hernieuwbare energie, waaronder windenergie, in een poging om het aandeel elektriciteit uit groenere bronnen te vergroten. Deze plannen zijn de perfecte belichaming van de toewijding van het team om de milieu-impact voortdurend te verbeteren en zo te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.
Klik hier voor meer informatie over hoe Norgren zijn CO2-voetafdruk vermindert - en nieuwe voordelen creëert voor zijn klanten en mensen.