Commercial Vehicles- Op weg naar een duurzame toekomst met technische oplossingen voor cabine, chassis en thermische regeling

Nu de sector Commercial Vehicles steeds meer streeft naar een duurzame toekomst, zoeken OEM's naar systeempartners en toeleveringsketens.

​ ​ Deze moeten de intrinsieke uitdagingen van de markt begrijpen en snel technologieën kunnen ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften van zich voortdurend ontwikkelende emissievrije platforms, terwijl toch de noodzakelijke robuuste en betrouwbare producten geleverd worden.

Met bewezen ervaring in Fluid en Motion Control heeft Norgren zijn naam als expert gevestigd in de Commercial Vehicle sector.

Nu de sector Commercial Vehicles steeds meer streeft naar een duurzame toekomst, zoeken OEM's naar systeempartners en toeleveringsketens. Deze moeten de intrinsieke uitdagingen van de markt begrijpen en snel technologieën kunnen ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften van zich voortdurend ontwikkelende emissievrije platforms, terwijl toh de noodzakelijke robuuste en betrouwbare producten geleverd worden.

De efficiëntie van bestaande dieselmotoren verhogen - betrouwbare transmissieoplossingen ontwikkelen - voldoen aan nieuwe emissievoorschriften - op maat gemaakte regeloplossingen voor cabine/chassis ontwikkelen - de thermische regeling voor zero emission-voertuigen beheren voor een optimaal kilometrage.

Al meer dan 40 jaar levert Norgren een breed gamma aan robuuste, hoogwaardige en maatoplossingen ter ondersteuning van huidige toepassingen van dieselmotoren, transmissies, cabines en chassis, zowel op de on- als off-roadmarkten.

Nu de Commercial Vehiclesbranche te maken krijgt met zero emission-uitdagingen, past Norgren zijn innovatie en expertise toe om met OEM's en belangrijke leveranciers het volledige potentieel van batterijvermogen, waterstofcellen en alternatieve brandstoftechnologieën te ontsluiten. 

Nieuwe emissievoorschriften vereisen dat de huidige oplossingen met dieselmotor worden geoptimaliseerd, terwijl tegelijkertijd prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe emissievrije voertuigen voor de toekomst.

De volgende toepassingsgebieden geven een overzicht van de deskundigheid van Norgren op het gebied van oplossingen voor bedrijfsvoertuigen.

Motoraandrijflijnen

Krachtige pneumatische en elektrische regelingen maken gebruik van innovatieve ventiel- en bedieningstechnologie voor bestaande en toekomstige motorbesturingsvereisten. Slimme wastegateturbo-regeling, luchtinlaatkleppen, multifunctionele ventielblokken, pneumatische EGR-regeling, uitlaatremregeling en DEF-tankverwarmingsventielen (ad-blue) behoren tot de bewezen productoplossingen van Norgren.

Transmissie

In een modulaire of standaardversie zijn de transmissieproducten van Norgren gebouwd met het oog op betrouwbaarheid en robuustheid. De producten hebben een minimaal gewicht en beperkte afmetingen en zijn bestemd voor zowel conventionele als elektrische aandrijflijnen. De oplossingen bieden pneumatische onderteuning bij zowel handgeschakelde transmissies als automaten (AMT) en omvatten filterregelaars, AMT-regeling en retarderregelingen.

Chassis

Onze standaard en op maat gemaakte pneumatische regeloplossingen garanderen een betrouwbare precisie en voldoen aan alle wettelijke vereisten voor gebruik in primaire en aanvullende toepassingen. Hoogwaardige stapelbare elektrisch bediende ventielen werken via een enkele luchttoevoer wanneer deze in multi-array zijn gemonteerd. Manifolds beperken het totale gewicht en de voetafdruk van de oplossing. Manifold-producten beschikken ook over een CAN-interface om de besturing van het chassis te automatiseren. Nieuwe oplossingen voor dynamische chassisregeling maken een automatische verlaging van de ophanging bij hoge snelheden mogelijk. Dit zorgt voor een betere aerodynamica en een lager brandstofverbruik. Tot slot zorgen de onderdelen van het brandstofsysteem ervoor dat voertuigen aan de veiligheidseisen voldoen, door middel van brandstofbeheer in geval van een ongeluk.

CAB

Dashboard- en stoelbediening bieden op maat gemaakte, duurzame oplossingen die gebaseerd zijn op functionaliteit. De producten van Norgren voorkomen lekkage, maken een nauwkeurige regeling mogelijk, zijn geoptimaliseerd voor klantspecifieke installatievereisten en kunnen de totale eigendomskosten verlagen.

Thermisch beheer

Ongeacht of het gaat om diesel- of emissieloze aandrijvingen: thermische beheerventielen zorgen voor een efficiënter brandstofverbruik, een langere levensduur van de batterij én een grotere actieradius.

Norgren's technische en toepassingsexpertise op het vlak van Fluid en Motion Control, de uitgebreide praktijkervaring en de vele innovatieve product- en systeemoplossingen blijven de bedrijfsvoertuigenbranche vooruithelpen.

Resources voor bedrijfsvoertuigen

Hebt u een uitdaging of project op het gebied van transport waarover u met ons in gesprek wilt gaan?

Voer uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.

* Alle velden zijn verplicht.