Rozwiązania w zakresie chłodzenia cieczą dla centrów danych- precyzyjna kontrola płynów dla zaawansowanych środowisk o dużej gęstości

    Nasze podejście

    Wysokowydajna kontrola płynów dla centrów danych nowej generacji

    Nowoczesne architektury chłodzenia centrów danych obejmują zarówno jednostki dystrybucji chłodzenia (CDU) o dużej wydajności, jak i dystrybucję na poziomie szaf oraz pętle chłodzenia cieczą na poziomie chipów. W całym tym ekosystemie precyzyjna kontrola przepływu, ciśnienia i temperatury ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności termicznej i ochrony wrażliwego sprzętu IT.

    Oferujemy kompleksową gamę zaworów zaworów, kolektorów, czujników i technologii mikroprzepływowych zaprojektowanych z myślą o środowiskach chłodniczych o znaczeniu krytycznym. Nasze rozwiązania wspierają bezpośrednie chłodzenie chipów cieczą, bezpieczne prowadzenie płynów chłodzących, ochronę systemu i długoterminową wydajność operacyjną w infrastrukturze centrów danych o dużej gęstości.

    Dlaczego ma to znaczenie: Zaprojektowane z myślą o niezawodności, bezpieczeństwie i ciągłej pracy

    Niezawodna kontrola płynów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania czasu pracy, bezpieczeństwa i stabilności termicznej w centrach danych chłodzonych cieczą, działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasze technologie są zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach termicznych, chemicznych i eksploatacyjnych, powszechnie występujących w nowoczesnych centrach danych. Łącząc precyzyjną technologię zaworów, kompaktową mikroprzepływowość i opcjonalne czujniki, umożliwiamy tworzenie systemów chłodzenia, które zapewniają równowagę między wydajnością, efektywnością i długoterminową niezawodnością.
    Powtarzalna, stabilna wydajność
    dla precyzyjnej regulacji temperatury i przepływu
    Konstrukcje o ultra niskim wycieku
    w celu ochrony czasu pracy i wrażliwego sprzętu
    Kompaktowe, konfigurowalne rozwiązania
    dla gęstych instalacji na poziomie szaf rackowych
    Materiały kompatybilne z płynem chłodzącym
    w tym stal nierdzewna, mosiądz i zaawansowane polimery
    Globalne wsparcie inżynieryjne
    od wczesnej koncepcji po uruchomienie

    Systemy chłodzenia cieczą bezpośrednio do chipów
    Chłodzenie cieczą bezpośrednio do chipów usuwa ciepło bezpośrednio z procesorów za pomocą płyt chłodzących chłodzonych cieczą, umożliwiając wyższą gęstość mocy i lepszą stabilność termiczną dla sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obciążeń.
    Rozdzielacze cieczy do szaf serwerowych
    Kompaktowe rozdzielacze cieczy na poziomie szaf zapewniają zrównoważone dostarczanie chłodziwa do wielu serwerów, pomagając utrzymać stałą wydajność termiczną w środowiskach o dużej gęstości.
    Jednostki dystrybucji chłodzenia (CDU)
    Jednostki dystrybucji chłodzenia regulują i rozdzielają chłodziwo między infrastrukturą obiektu a sprzętem IT, dostosowując wydajność chłodzenia do obciążenia cieplnego w czasie rzeczywistym.
    Systemy przedmuchiwania, obejścia i blokady bezpieczeństwa
    Systemy przedmuchiwania, obejścia i blokady wspierają bezpieczne uruchamianie, eksploatację i konserwację poprzez kontrolę przepływu chłodziwa i ochronę systemu.
    Sprężarki i zarządzanie czynnikiem chłodniczym
    Systemy zarządzania czynnikiem chłodniczym wspierają wydajne odprowadzanie ciepła i efektywność energetyczną w zaawansowanych architekturach chłodzenia centrów danych.

    Dlaczego warto wybrać nas do chłodzenia centrów danych?

    Wybór odpowiedniego partnera w zakresie kontroli płynów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności, bezpieczeństwa i długotrwałej wydajności w środowiskach centrów danych chłodzonych cieczą. Nasze technologie cieszą się zaufaniem w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, gdzie niezbędna jest ciągłość działania i precyzja.
    Sprawdzona wiedza specjalistyczna w zakresie kontroli płynów
    Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie technologii zaworów, rozdzielaczy i mikroprzepływów, zaprojektowanych z myślą o wymagających warunkach termicznych i eksploatacyjnych.
    Zaprojektowane z myślą o niezawodności i bardzo niskim poziomie wycieków
    Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko wycieków i zapewnić ciągłą pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w wrażliwych środowiskach IT.
    Elastyczna, kompaktowa integracja systemu
    Konfigurowalne projekty i niewielkie rozmiary umożliwiają płynną integrację z gęstymi architekturami chłodzenia na poziomie szafy i systemu.
    Globalne wsparcie inżynieryjne i aplikacyjne
    Wspieramy projekty od wczesnej koncepcji po uruchomienie, oferując globalny zasięg i sprawdzoną zdolność dostawczą na poziomie Tier 1 i Tier 2.

    Studia przypadków i zastosowania

    Dlaczego niezawodność ma znaczenie w produkcji półprzewodników i w centrach danych

    Jak zapobiegać awariom zaworów w układach chłodzenia sprężarek w centrach danych

    Niestandardowe zawory elektromagnetyczne poprawiają wydajność systemów testowania wytrzymałościowego

    Klient na pierwszym miejscu dzięki działaniom

    Rozwiązania chłodzenia centrów danych nowej generacji

    Dowiedz się, jak wspieramy nowoczesne centra danych chłodzone cieczą za pomocą precyzyjnych technologii kontroli płynów. Niniejsza broszura przedstawia nasze podejście do bezpośredniego chłodzenia chipów, dystrybucji płynów chłodzących i ochrony systemów w środowiskach o wysokiej gęstości, o znaczeniu krytycznym.