Rozwiązania do dystrybucji napojów- zaprojektowane z myślą o niezawodnym serwowaniu

    Nasze podejście

    Podejście do sterowania przepływem płynów ukierunkowane na konkretne zastosowania

    Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szerokiej gamie profesjonalnych systemów dozowania napojów na całym świecie – od półautomatycznych i w pełni automatycznych ekspresów do kawy, przez urządzenia do dozowania mleka i syropów, systemy do piwa i cydru, inteligentne dozowniki wody oraz dozowniki wody gazowanej, aż po rozwiązania do serwowania wina i koktajli.

    Opis aplikacji

    Nowoczesne ekspresy do kawy opierają się na precyzyjnym dozowaniu, szybkiej reakcji i powtarzalnej regulacji, aby zapewnić stały smak każdego napoju. Wysoka intensywność użytkowania i kompaktowa konstrukcja urządzeń stawiają coraz większe wymagania wobec sterowania mediami.

    Wyzwania klientów

    • Różnice między porcjami oraz niejednolita jakość ekstrakcji

    • Ograniczona przestrzeń montażowa w kompaktowych urządzeniach komercyjnych

    • Wysokie wymagania dotyczące niezawodności przy intensywnej eksploatacji w zastosowaniach samoobsługowych

    • Systemy dozujące różne rodzaje mleka wymagają rygorystycznych procedur czyszczenia i konserwacji

    • Cząstki stałe i gęste media powodujące wycieki i nieplanowane przestoje

    Jak pomagamy

    Wspieramy projektowanie kompaktowych, wysokowydajnych systemów do kawy poprzez szybko reagujące sterowanie mediami i wsparcie inżynierskie poprawiające powtarzalność, niezawodność i łatwość konserwacji. Dostępne są warianty z oddzieleniem medium (media‑separated) do obsługi mleka i długoterminowej wydajności systemu.

    Dispensing Valves
    Opis aplikacji

    Dozowanie mleka i syropów

    Aplikacje z mlekiem i syropami wymagają kontrolowanego, powtarzalnego dozowania w celu utrzymania jakości produktu i higieny. Wyższa lepkość, wrażliwość na temperaturę i częste czyszczenie stanowią dodatkowe wyzwania projektowe.

    Wyzwania klientów

    • Utrzymanie standardów higieny podczas cykli dozowania o dużej częstotliwości

    • Zapobieganie zatorom i wyciekom w kluczowych ścieżkach przepływu

    • Unikanie zanieczyszczenia krzyżowego między różnymi rodzajami produktów

    • Zapewnienie spójnej kontroli porcji w celu zagwarantowania jakości i zarządzania kosztami

    Jak pomagamy

    Wspieramy niezawodne dozowanie płynów lepkich poprzez właściwy dobór komponentów i znajomość systemu, pomagając klientom spełniać wymagania higieniczne przy zachowaniu stabilnej wydajności w czasie.

    Dispensing Valves
    Opis aplikacji

    Dystrybucja piwa i cydru

    Systemy do piwa i cydru zależą od stabilnego ciśnienia, precyzyjnej regulacji przepływu i higienicznej obsługi mediów, aby chronić smak, nasycenie i wydajność. Niezawodność jest szczególnie ważna w obiektach o dużym natężeniu ruchu, takich jak puby, bary i obiekty eventowe.

    Wyzwania klientów

    • Niewłaściwa regulacja ciśnienia i zakłócenia przepływu powodujące pienienie, straty i nierównomierną jakość nalewania

    • Częste cykle czyszczenia przyspieszające zużycie elementów

    • Nieplanowane przestoje w szczytowym okresie obsługi mające bezpośredni wpływ na wyniki finansowe

    Jak pomagamy

    Pomagamy ustabilizować wydajność dyspensowania dzięki precyzyjnym rozwiązaniom sterowania mediami zaprojektowanym do częstych cykli i wymagających środowisk napojowych. Sprzyja to wyższej wydajności, mniejszym stratom i spójnej jakości obsługi.

    Dispensing Valves
    Opis aplikacji

    Smart-woda i woda gazowana

    Systemy smart-wody i wody gazowanej opierają się na precyzyjnej regulacji wody, CO₂ i temperatury, aby zapewnić spójne wrażenia z picia. Coraz częściej integrują wydawanie gorące i zimne, aromatyzowanie oraz łączność do zastosowań w miejscach pracy, gastronomii i przestrzeniach publicznych.

    Wyzwania klientów

    • Utrzymanie stabilnego ciśnienia i stałego poziomu nasycenia dwutlenkiem węgla w środowiskach o intensywnym użytkowaniu

    • Osady wapienne i zmienna jakość wody powodujące z czasem spadek wydajności

    • Zużycie elementów zwiększające zapotrzebowanie na konserwację

    • Wymagania dotyczące inteligentnych systemów w kontekście celów związanych z wydajnością, monitorowaniem i zrównoważonym rozwojem

    Jak pomagamy

    Wspieramy systemy smart-wody i wody gazowanej niezawodnym sterowaniem cieczami i gazami, umożliwiając stabilną karbonizację, proporcjonalny przepływ i niezawodną pracę w aplikacjach gorących i zimnych. Nasze rozwiązania wspierają automatyzację, monitorowanie i efektywne, długoterminowe projektowanie systemu.

    Dispensing Valves
    Opis aplikacji

    Systemy do wina i koktajli

    Systemy dystrybucji wina i koktajli opierają się na dokładności i powtarzalności, aby chronić jakość produktu i zapewnić spójne doświadczenie marki, zwłaszcza w przypadku napojów premium.

    Wyzwania klientów

    • Utlenianie i odpady obniżające jakość produktu

    • Niedokładne dozowanie i problemy z niezawodnością w złożonych systemach wieloliniowych

    • Cukry i cząstki stałe powodujące gromadzenie się osadów i wycieki

    • Zwiększone wymagania konserwacyjne wynikające z gromadzenia się osadów

    Jak pomagamy

    Wspieramy kontrolowane dozowanie za pomocą rozwiązań z oddzieleniem medium, które pomagają chronić wrażliwe napoje, zachowując niezawodność i dostępność systemu.

    Dispensing Valves

    Doświadczenie w dziedzinie dozowania napojów, wbudowane w każdy element systemu.

    IMI jest jedynym partnerem oferującym kompletną, higieniczną i zintegrowaną z systemem gamę produktów – łączącą zawory z separacją mediów, złączki, regulatory i elektromagnesy – pomagającą producentom OEM uprościć platformy, ułatwić konserwację i skrócić przestoje.

    • Beverage-native system expertise

      Opracowana z uwzględnieniem realiów zastosowań związanych z dozowaniem

      Systemy dozowania napojów wiążą się z szeregiem wyzwań inżynieryjnych, od zachowania smaku i nasycenia dwutlenkiem węgla po zapewnienie higieny, cykle czyszczenia oraz pracę z dużą częstotliwością. Nasze doświadczenie w zakresie systemów do piwa, kawy, wody, mleka, syropów, wina i koktajli oznacza, że możemy zapewnić wsparcie dla całego środowiska dozowania, a nie tylko dla poszczególnych komponentów.

    • Integrated fluid control portfolio

      Mniej interfejsów, prostsze platformy

      Zawory, złączki i rozwiązania regulacyjne zostały zaprojektowane tak, aby współpracować ze sobą, pomagając producentom OEM zmniejszyć złożoność łańcucha dostaw i uprościć układy systemów. Umożliwia to bardziej wydajny rozwój, łatwiejszą walidację oraz płynniejsze wdrażanie na globalnych platformach napojowych.

    • Hygiene and media protection

      Zaprojektowane z myślą o czystszym i bardziej niezawodnym dozowaniu

      Technologia zaworów z oddzielonymi mediami oraz konstrukcje o zerowej objętości martwej pomagają ograniczyć obszary, w których mogą gromadzić się pozostałości. Zapewnia to higieniczną pracę w systemach mleka, syropu, wody i mieszanych płynów, jednocześnie pomagając ograniczyć problemy konserwacyjne związane z zatorami, gromadzeniem się pozostałości i częstym czyszczeniem.

    • Performance you can validate

      Spójna kontrola w wymagających warunkach eksploatacyjnych

      Niewielkie wahania ciśnienia, przepływu lub czasu reakcji mogą wpływać na smak, pianę, porcjowanie, ilość odpadów i wrażenia klientów. Nasze rozwiązania do kontroli przepływu płynów zostały opracowane z myślą o zapewnieniu powtarzalnej wydajności w kompaktowych systemach napojowych o dużej częstotliwości cykli, gdzie niezawodność ma znaczenie każdego dnia.

    • Compliance-ready design support

      Zaprojektowane z myślą o globalnych wymaganiach dotyczących żywności i napojów

      Nasze rozwiązania są opracowywane z uwzględnieniem kluczowych wymagań dotyczących żywności i napojów, w tym materiałów, zasad projektowania higienicznego oraz odpowiednich norm światowych. Pomaga to producentom OEM w pewnym projektowaniu platform dozujących przeznaczonych na różne rynki i do różnych środowisk pracy.

    Zaprojektowane do pracy w branży food & beverage

    W systemach dystrybucji napojów nawet niewielkie wahania ciśnienia lub przepływu mogą wpływać na smak, straty i potrzeby konserwacyjne. Niezawodne sterowanie jest kluczowe dla codziennej eksploatacji.

    Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o realiach środowiska food & beverage, łącząc spójne sterowanie mediami z wytrzymałymi konstrukcjami przystosowanymi do dużej liczby cykli. Pomaga to ograniczyć nieplanowane przestoje, wspiera reżimy czyszczenia oraz chroni parametry bezpieczeństwa żywności. Precyzyjna regulacja sprzyja również wyższej wydajności, mniejszym stratom i bardziej zrównoważonej eksploatacji systemu.

    Wspieranie wydajności dystrybucji napojów w praktyce
    Przełożenie wymagań dotyczących dystrybucji napojów na niezawodną pracę systemu zależy od konstrukcji komponentów, która bezpośrednio adresuje higienę, ograniczenia przestrzenne i pracę przy wysokiej liczbie cykli. TruControl MS został opracowany specjalnie pod wymagające aplikacje napojowe, aby pomóc producentom OEM uzyskać spójne dozowanie, uprościć układy systemów i wesprzeć długoterminową niezawodność w warunkach rzeczywistych.

    Studia przypadków i zastosowania

    Jak precyzyjne sterowanie mediami wspiera temperaturę i higienę w Heineken SmartDispense®

    Rewolucja w zaworach dozujących napoje: Odpowiedź na wyzwanie związane z osadzaniem się kamienia

    Jak radzić sobie z osadem wapiennym w automatach do napojów

    Studium przypadku – Left Hand Brewing Company

    Od koncepcji po globalną produkcję

    Skuteczność systemów dozowania napojów zależy nie tylko od doboru odpowiednich komponentów. Wymaga ona zrozumienia zastosowań, optymalizacji systemu oraz długoterminowego planowania niezawodności. Ściśle współpracujemy z producentami OEM napojów oraz integratorami systemów — od wczesnego etapu koncepcji i walidacji aż po produkcję i globalne wdrożenie. Nasze zespoły wspierają dobór komponentów dostosowany do konkretnych zastosowań, optymalizację wydajności oraz planowanie niezawodności — pomagając klientom uniknąć nierównomiernego dozowania, przedwczesnego zużycia komponentów lub nadmiernie skomplikowanych projektów.

    Dzięki doświadczeniu w szerokim zakresie zastosowań związanych z napojami zapewniamy wiedzę na poziomie systemowym, która wspiera skalowalne platformy, długą żywotność oraz zgodność z celami w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju.

    Pomagamy w rozwiązywaniu wyzwań związanych z dozowaniem napojów.

    Każde zastosowanie w branży napojów wiąże się z innymi wymaganiami w zakresie regulacji przepływu, higieny, zarządzania ciśnieniem oraz integracji systemowej. Nasz zespół łączy wiedzę na temat zastosowań w branży napojów z doświadczeniem w zakresie regulacji przepływu płynów, aby pomóc Państwu zoptymalizować wydajność systemu, zmniejszyć ryzyko związane z rozwojem produktu oraz zapewnić niezawodną pracę przez cały cykl życia produktu — od etapu koncepcji aż po produkcję.

    Zrewolucjonizuj dystrybucję napojów: pokonaj problem osadzania się kamienia

    Osadzanie się kamienia wpływa na wydajność, higienę i koszty — pobierz nasz raport, aby poznać innowacyjne rozwiązania, które zwiększają niezawodność i poprawiają jakość napojów.

    Poznaj nasze rozwiązania

    Zasoby

    • Broszura dotycząca żywności i napojów (PDF)
    • Zawór TruControl MS™ (PDF)