Napełnianie butelek PET- Niestandardowe rozwiązania dla producentów liniowych i obrotowych maszyn do butelkowania PET

    Wyzwania, którymi się zajmujemy

    Współpracując z nami, zyskujesz dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które pomogą Ci stawić czoła tym wyzwaniom, umożliwiając Twoim maszynom osiąganie doskonałych wyników.
    Zarządzanie ciśnieniem i powietrzem
    Zachowanie precyzji w kontroli ciśnienia powietrza w celu ograniczenia usterek i strat materiałowych podczas procesu wydmuchiwania.
    Trwałość i konserwacja maszyny
    Zapewnij długą żywotność maszyn przy minimalnych przestojach i prostych wymaganiach konserwacyjnych.
    Szybka produkcja
    Szybsza produkcja butelek bez uszczerbku dla integralności strukturalnej i precyzji.
    Efektywność energetyczna
    Zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnej wydajności na etapie ogrzewania i nadmuchu.

    Dmuchanie bloków: Poprawa efektywności i wydajności przepływu
    Nasze innowacyjne bloki rozdmuchowe zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności przepływu i produkcji butelek przy jednoczesnej optymalizacji wydajności. Łącząc opatentowaną technologię tłoków z tworzywa wraz z doświadczeniem w pozycjonowaniu zaworów, minimalizujemy objętość martwej przestrzeni i zwiększamy produktywność.
    Jednostki zasilania powietrzem i systemy odzyskiwania powietrza: Duże przepływy, wysoka dokładność
    Nasze jednostki zasilania powietrzem IMI Norgren i systemy odzyskiwania powietrza są zbudowane tak, aby zapewnić niezawodność, elastyczność i efektywność energetyczną w operacjach butelkowania. Nasza opatentowana technologia tłoków z tworzywa zmniejsza objętość martwej przestrzeni, zapewniając jednocześnie optymalne możliwości przepływu.

    Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązania do kontroli płynów?

    Współpracuj z nami, aby zwiększyć wydajność i jakość produkcji butelek PET. Oto dlaczego wyróżniamy się jako idealny partner w zakresie kontroli płynów.
    Ponad 30 lat doświadczenia w inżynierii PET
    Niestandardowe rozwiązania zaprojektowane w celu optymalizacji produktywności w zastosowaniach związanych z napełnianiem i rotacyjnym formowaniem z rozdmuchiwaniem.
    Eksperci w dziedzinie rozwiązań powietrznych
    Od pneumatyki 7-barowej po zaawansowane technologie P2 40-barowe, nasze systemy profesjonalnie zarządzają odzyskiwaniem powietrza, oferując rozwiązania dla 24 różnych funkcji powietrza.
    Szeroki zakres produktów
    Kompletne portfolio obejmujące 40-barowe bloki wydmuchowe, zawory chłodzące, pneumatyczne siłowniki rozciągające, wysokowydajne systemy odzyskiwania powietrza i wiele innych.
    Wiodąca technologia
    Zwiększ wydajność dzięki opatentowanej technologii plastikowych tłoków i modułowej konstrukcji zapewniającej wysoce konfigurowalne, ekonomiczne rozwiązania.

    Fachowa wiedza

    Zwiększenie wydajności rozlewu butelek PET: jak indywidualnie dostosowane rozwiązanie w zakresie bloku rozdmuchowego zapewniło firmie Tech-Long o 10% większą wydajność

    Winifikacja

    Inteligentne rozwiązania dla maszyn do termoformowania

    Studium przypadku – Left Hand Brewing Company

    Poznaj nasze rozwiązania

    Zasoby

    • Broszura dotycząca żywności i napojów (PDF)
    • Broszura dotycząca butelek PET (PDF)
    • Broszura dotycząca produkcji nabiału (PDF)
    • Zawór TruControl MS™ (PDF)
    • Broszura automatyki przemysłowej (PDF)